JAJSVI8C October 2024 – July 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSCLK 1/tsclk |
SPI クロック周波数 | コントローラおよびペリフェラル モード(1) 2.7V ≤ VDDS < 3.8V(2) |
12 | MHz | ||
| コントローラおよびペリフェラル モード(1) VDDS < 2.7V(2) |
8 | |||||
| DCSCLK | SCLK のデューティ サイクル | 45% | 50% | 55% | ||