自由気流での動作温度範囲内、VDDS = 3.0V (特に記述のない限り)
| パラメータ |
テスト条件 |
最小値 |
標準値 |
最大値 |
単位 |
| フラッシュ セクタ サイズ |
|
|
2 |
|
KB |
| 故障前、バンク全体でフラッシュ消去サイクルをサポート(1)(2) |
|
30 |
|
|
k サイクル |
| 障害発生前のフラッシュ消去サイクルをサポート、単一セクタ(3) |
|
60 |
|
|
k サイクル |
| セクタ消去までの行あたりの書き込み動作の最大数(4) |
|
|
|
83 |
書き込み動作 |
| フラッシュ保持 |
105°C |
11.4 |
|
|
年 |
| フラッシュ保持 |
125°C |
10 |
|
|
年 |
| フラッシュ セクタの消去電流 (5) |
|
|
5.8 |
|
mA |
| フラッシュ セクタの消去時間(6) |
0 消去サイクル |
|
2.2 |
|
ms |
| フラッシュ書き込み電流 (5) |
一度にフル セクタを処理できます |
|
6.6 |
|
mA |
| フラッシュの書き込み時間(6) |
一度にフル セクタ (2KB) を処理、0 消去サイクル |
|
8 |
|
ms |
(1) バンクの完全消去は、各セクタで 1 つの消去サイクルとしてカウントされます。
(2) 消去またはプログラム モード中にフラッシュを中止することは、安全な動作ではありません。
(3) 最大 16 の顧客指定セクタを個別に消去でき、30K サイクルのベースライン バンク制限を超えてさらに 30K 回消去できます
(4) 各ワードラインの幅は 2048 ビット (または 256 バイト) です。この制限は、ワードライン全体の 1 回の書き込みあたり最小 4 (3.1) バイトのシーケンシャル メモリ書き込みに対応します。同じワード線への追加書き込みが必要な場合、行あたりの書き込み動作の最大回数に達すると、セクタ消去が必要です。
(5) デバイスがフラッシュ セクタに対して消去または書き込み操作を実行しているときの消費電流。DC/DC イネーブル (ipeak = 0)。すべてのペリフェラルはディセーブルです。
(6) この値はフラッシュの経年劣化に依存し、時間の経過および消去サイクルの経過とともに増加します