JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
以下の表に、2 つの画像による画像パターン オン ザ フライ モードの手順の一例を示します。システムの電源を入れることで開始します。ランレングス エンコーディング (RLE) を使って画像を圧縮します。
ステップ | I2C (1) | USB (1) | データ (1) | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | E9 | 1A1B | 03 | パターン オン ザ フライ モードを設定 | |
2 | F8 | 1A34 | 00 00 C8 00 00 11 00 00 00 00 00 00 | パターン 0 を定義 (200µs 赤色 1 ビット) | |
3 | F8 | 1A34 | 01 00 90 01 00 23 00 00 00 00 00 08 | パターン 1 を定義 (400µs 緑色 2 ビット) | |
4 | F5 | 1A31 | 02 00 00 00 00 00 | パターン表示 LUT 構成を設定 (2 パターンの繰り返し) | |
5 | AA | 1A2A | 00 00 A9 17 00 00 | パターン BMP ロードを初期化 (2 つの 1 ビット パターン (6,009 バイト) + 48 バイトのヘッダー = 6057 バイト) | |
6 | AB | 1A2B | F8 01 XX XX …..XX | 504 バイトの圧縮データをロード (48 バイトのヘッダー + BMP 1 データの先頭の 456 バイト) | |
7 | AB | 1A2A | F8 01 XX XX …… XX | 圧縮された BMP 1 データの次の 504 バイトをロード | |
8 | AB | 1A2B | F8 01 XX XX …… XX | 圧縮された BMP 1 データの次の 504 バイトをロード | |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | |
17 | AB | 1A2B | F8 01 XX XX …… XX | 圧縮された BMP 0 データの次の 504 バイトをロード | |
18 | AB | 1A2B | 09 00 XX XX …… XX | 圧縮された BMP 0 データの末尾の 9 バイトをロード | |
19 | E5 | 1A24 | 02 | パターンの実行を開始 |