JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
メイン ステータス コマンドは、DMD パークおよび DLPC900 シーケンサ、フレーム バッファ、ガンマ補正のステータスを提供します。
I2C | USB |
---|---|
読み出し | 0x1A0C |
0x22 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | DMD パーク ステータス | d1 | r |
0 = DMD マイクロミラーはパークされていません。 | ||||
1 = DMD マイクロミラーはパークされています。 | ||||
1 | シーケンサ実行フラグ | d0 | r | |
0 = シーケンサは停止しています。 | ||||
1 = シーケンサは正常に動作しています。 | ||||
2 | ビデオ停止フラグ | d0 | r | |
0 = ビデオは実行中 (通常のフレーム変更) | ||||
1 = ビデオは停止中 (シングル フレームの表示) | ||||
3 | 外部ビデオ ソースのロック | d0 | r | |
0 = 外部ソースはロックされていません。 | ||||
1 = 外部ソースはロックされています。 | ||||
4 | ポート 1 同期有効 | d0 | r | |
0 = ポート 1 の同期は無効です。 | ||||
1 = ポート 1 の同期は有効です。 | ||||
5 | ポート 2 同期有効 | d0 | r | |
0 = ポート 2 の同期は無効です。 | ||||
1 = ポート 2 の同期は有効です。 | ||||
7:6 | 予約済み | d0 | r |