JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
このコマンドは、プログラミング モードに入り、ブートローダーにジャンプするようにコントローラに指示します。ブートローダーがこのコマンドを受け取っても、このコマンドは何の影響も及ぼしません。
I2C | USB |
---|---|
書き込み | 0x3001 |
0x30 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 1:0 | プログラム モード | d0 | w |
1 = プログラム モードの開始 – ブートローダーにジャンプします。 | ||||
7:2 | 予約済み |