JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
DMD パーク コマンドは、DMD のミラーをパークさせます。DMD アンパーク コマンドは、DMD のミラーのパークを解除します。スタンバイ コマンドの実行には DMD のパークが含まれるため、計画されたパワーダウン イベントではパーク コマンドは不要です。そのため、デバッグの目的以外で、独立のパーク / アンパーク コマンドの使用は推奨されなくなりました。
システムの電源をオフにしない場合、DMD をアイドル モードに設定することを推奨します (セクション 2.3.1.2 を参照)。
ビデオ モードを除き、パーク コマンドを発行する前に停止コマンドを発行する必要があります。[Display Mode] が保存済みパターン・モード、ビデオ・パターン・モード、パターン・オン・ザ・フライ・モードのいずれかに設定されているなら、このコマンドを実行する前にパターン・シーケンスを停止する必要があります。本デバイスは、パターン表示開始 / 停止 (セクション 2.4.4.3.1) を呼び出すことでパターン シーケンスを停止します。
ビデオ・モードのみが、本デバイスがアンパーク コマンドを発行してミラーを動作状態に戻した後、追加のコマンドなしで再開します。それ以外のモードでは、本デバイスはパターン シーケンスの表示を再開する前に、パターン表示 LUT 構成コマンドとパターン表示 LUT リオーダ構成コマンドを再送信する必要があります。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x0609 |
0x14 | 0x94 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 |
0 = DMD のパークを解除します。コントローラは最後に命令された動作モードに戻ります。 1= DMD をパークします。ミラーはパーク状態に移行します。LED 出力は無効化されます。 |
d0 | wr |
7:1 | 予約済み | d0 | r |
ピクセル サイズ (DMD) | アイドル モード (1) | スタンバイ モード (2) | パーク コマンド (3) |
---|---|---|---|
7.6μm または 10.8μm (DLP9000、DLP6500、DLP5500) | DMD 非動作時の待機時間がより短い場合に使用されます。 | DMD 非動作時の待機時間がより長い場合に使用されます。 | デバッグのためにのみ使用されます。 |
5.4μm (DLP670S、DLP500YX) | DMD 非動作時の待機時間が 2 分 3 秒より短い場合に使用されます。 | DMD 非動作時の待機時間がより長い場合に使用されます。待機時間が 2 分 3 秒より長い場合、スタンバイ モードを使用します。 | デバッグのためにのみ使用されます。 |