JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
DLPC900 には、LED イネーブルを制御する以下の 3 本のピンがあります。
リセット後、基板が初期化されるまで、すべての LED イネーブルは非アクティブ状態になります。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1A07 |
0x10 | 0x90 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 赤色 LED イネーブル | d0 | wr |
0 - 赤色 LED を消灯 | ||||
1 - 赤色 LED を点灯 | ||||
1 | 緑色 LED イネーブル | d0 | wr | |
0 - 緑色 LED を消灯 | ||||
1 - 緑色 LED を点灯 | ||||
2 | 青色 LED イネーブル | d0 | wr | |
0 - 青色 LED を消灯 | ||||
1 - 青色 LED を点灯 | ||||
3 | LED イネーブル制御 | d1 | wr | |
0 - すべての LED イネーブルはビット 2:0 で制御され、シーケンサ制御は無視されます。 | ||||
1 - すべての LED イネーブルはシーケンサにより制御されます。 | ||||
7:4 | 予約済み | d0 | r |