JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
このコマンドは、フラッシュ メモリから画像をロードし、DMD に表示します。このコマンドを実行した後、ホストは I2C コマンド0x20、0x21、0x22 (またはそれぞれの USB コマンド 0x1A0A、0x1A0B、0x1A0C) を使ってシステム ステータスをポーリングできます。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1A39 |
0x7F | 0xFF |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:0 | 画像インデックス。このインデックスで画像をロードします。これを読み出すと、このコマンドを使って最後にロードされたインデックスが読み出されます。 | d0 | wr |