JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
LED PWM 極性コマンドは、すべての PWM 信号の極性を設定します。このコマンドは、LED ドライバをパワーアップする前に発行する必要があります。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1A05 |
0x0B | 0x8B |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 1:0 | PWM 信号の極性 (1) | d0 | wr |
0 - 通常の極性。PWM 0 の値は電流ゼロに対応し、PWM 255 の値は最大電流に対応します。 | ||||
1 - 反転極性。PWM 0 の値は最大電流に対応し、PWM 255 の値は電流ゼロに対応します。 | ||||
7:2 | 予約済み | d0 | r |