JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
I2C サブアドレス | USB | 説明 | 種類 | リセット値 | デフォルト アクション | |
---|---|---|---|---|---|---|
読み出し | 書き込み | |||||
0x00 | 0x80 | 0x1A00 | 入力ソース選択 | WR | 0x8 | 24 ビット パラレル インターフェイス |
0x02 | 0x82 | 0X1A02 | ピクセル形式 | WR | 0x0 | RGB |
0x03 | 0x83 | 0x1A03 | ポートおよびクロック構成 | WR | 0x0 | シングル ピクセル、ピクセル クロック 1、データ イネーブル 1 |
0x04 | 0x84 | 0x1A37 | チャネル スワップ | WR | 0x8 | ABC = BAC |
0x06 | 0x86 | 0x1100 | カーテン色 | WR | 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | カーテンは黒色 |
0x07 | 0x87 | 0x0200 | 電力モード | WR | 0x0 | 通常動作 |
0x08 | 0x88 | 0x1008 | 長軸反転 | WR | 0x0 | 反転は無効 |
0x09 | 0x89 | 0x1009 | 短軸反転 | WR | 0x0 | 反転は無効 |
0x0A | 0x8A | 0x1203 | テスト パターン選択 | WR | 0x0 | 単色領域 |
0x0B | 0x8B | 0x1A05 | LED PWM 極性 | WR | 0x0 | 通常の極性 |
0x0C | 8x0C | 0x1A01 | IT6535 電力モード | WR | 0x0 | パワー・ダウン (Power down) |
0x0D | 8x0D | 0x0201 | DMD アイドル モード | WR | 0x0 | 無効化 |
0x10 | 0x90 | 0x1A07 | LED イネーブル | WR | 0x8 | シーケンサで LED を制御 |
0x11 | - | 0x0205 | バージョン取得 | R | フラッシュに保存されたファームウェア バージョンと一致 | ファームウェア バージョンと一致 |
0x12 | - | 0x0206 | ファームウェア タイプ取得 | R | フラッシュに保存されたファームウェア タイプと一致 | 接続された DMD のファームウェア タイプと一致 |
0x14 | 0x94 | 0x0609 | DMD パーク / アンパーク | WR | 0x0 | DMD のアンパーク |
0x1A | 0x9A | 0x1204 | テスト パターン色 | WR | 0x3FF 0x3FF 0x3FF 0x0 0x0 0x0 | 白色の前景、黒色の背景 |
0x20 | - | 0x1A0A | ハードウェア ステータス | R | 0x1 | エラーなし |
0x21 | - | 0x1A0B | システム ステータス | R | 0x1 | エラーなし |
0x22 | - | 0x1A0C | メイン ステータス | R | 0x0 | エラーなし |
0x32 | - | 0x0100 | エラー コード読み出し | R | 0x0 | エラーなし |
0x33 | - | 0x0101 | エラー コードの説明の読み出し | R | 0x0 | 説明なし |
- | 0xAA | 0x1A2A | パターン BMP ロードの初期化 | W | 0x0 | コマンドの説明を参照 |
- | 0xAB | 0x1A2B | パターン BMP ロード | W | 0x0 | コマンドの説明を参照 |
- | 0xAC | 0x1A2C | パターン BMP ロードの初期化 | W | 0x0 | コマンドの説明を参照 |
- | 0xAD | 0x1A2D | パターン BMP ロード | W | 0x0 | コマンドの説明を参照 |
0x3A | - | 0x1A14 | バッチ ファイル名 | WR | 0x0 | インデックス |
- | 0xBB | 0x1A15 | バッチ ファイル実行 | W | 0x0 | インデックス |
- | 0xBC | 0x1A16 | バッチ ファイルの遅延 | W | 0x0 | 遅延 |
0x40 | 0xC0 | 0x1A10 | PWM イネーブル | WR | チャネルによって異なる | チャネルによって異なる |
0x41 | 0xC1 | 0x1A11 | PWM 設定 | WR | チャネルによって異なる | チャネルによって異なる |
0x44 | 0xC4 | 0x1A38 | GPIO の構成 | WR | チャネルによって異なる | チャネルによって異なる |
0x5E | - | 0x1A5E | GPIO ビジー | R | 0x0 | 0x0 |
- | 0xC5 | 0x1A4E | I2C パススルーの構成 | W | 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | コマンドの説明を参照 |
0x48 | 0xC8 | 0x0807 | クロック構成 | WR | チャネルによって異なる | チャネルによって異なる |
0x4B | 0xCB | 0x0B01 | LED 電流 | WR | 0x97 0x78 0x7D | LED PWM |
0x4F | 0xCF | 0x1A4F | I2C パススルー読み出しまたは書き込み | WR | コマンドの説明を参照 | コマンドの説明を参照 |
0x60 | 0xE0 | 0x1A40 | DMD ブロック ロード | WR | 0x0 0xF または 0x0 0x10 | すべてのブロックがアクティブ |
- | 0xE5 | 0x1A24 | パターン開始 / 停止 | W | 0x0 | パターンを停止 |
0x61 | 0x1A3B | ガンマ設定およびイネーブル | W | 0x0 | ガンマを無効化 | |
- | 0x62 | 0x1A41 | 最小 LED パルス幅 (単位:µs) を設定 | W | 0x0 | 0x0 |
0x63 | - | 0x1A41 | 最小 LED パターン露出時間 (単位:µs) を取得 | R | 0x0 | 0x0 |
- | 0x64 | 0x1A3C | 入力ソース構成コマンド | W | 0x0 | 0x0 |
0x65 | - | 0x1A43 | 最小 LED パターン露出時間 (単位:ns) を取得 | R | 0x0 | 0x0 |
- | 0x67 | 0x1A43 | 最小 LED パルス幅 (単位:ns) を設定 | W | 0x0 | 0x0 |
0x69 | 0xE9 | 0x1A1B | 表示モード | WR | 0x0 | ビデオ・モード |
0x6A | 0xEA | 0x1A1D | トリガ出力 1 | WR | 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | 通常の極性 (立ち上がり遅延も立ち下がり遅延もなし) |
0x6B | 0xEB | 0x1A1E | トリガ出力 2 | WR | 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | 通常の極性 (立ち上がり遅延なし) |
0x6C | 0xEC | 0x1A1F | 赤色イネーブル遅延 | WR | 0x0 0x0 0x0 0x0 | 立ち上がり遅延も立ち下がり遅延もなし |
0x6D | 0xED | 0x1A20 | 緑色イネーブル遅延 | WR | 0x0 0x0 0x0 0x0 | 立ち上がり遅延も立ち下がり遅延もなし |
0x6E | 0xEE | 0x1A21 | 青色イネーブル遅延 | WR | 0x0 0x0 0x0 0x0 | 立ち上がり遅延も立ち下がり遅延もなし |
0x74 | 0xF4 | 0x1A30 | データ反転 | WR | 0x0 | 通常動作 |
0x75 | 0xF5 | 0x1A31 | パターン LUT 構成 | WR | コマンドの説明を参照 | コマンドの説明を参照 |
- | 0xF6 | 0x1A32 | パターン LUT リオーダ構成 | W | コマンドの説明を参照 | コマンドの説明を参照 |
- | 0xF8 | 0x1A34 | パターン LUT 定義 | W | コマンドの説明を参照 | コマンドの説明を参照 |
0x79 | 0xF9 | 0x1A35 | トリガ入力 1 | WR | 0x69 | 遅延なし |
0x7A | 0xFA | 0x1A36 | トリガ入力 2 | WR | 0x0 | 立ち上がりエッジでのアドバンス パターン ペア (トリガ モード 2 用) |
0x7E | 0xFE | 0x1000 | 手動入力の表示解像度 | WR | 0x0 | 出力表示解像度は DMD の種類によって異なる |
0x7F | 0xFF | 0x1A39 | 画像ロード | WR | 0x0 | 画像インデックス |