JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
内部テスト パターンを入力として選択されている場合、画面に表示されるテスト パターンは内部テスト パターン選択によって設定されます。これらのテスト パターンは内部的に生成されます。したがって、すべての画像処理はテスト画像に対して実行されます。テスト パターンの解像度は、接続された DMD のネイティブ解像度となります。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1203 |
0x0A | 0x8A |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 3:0 | 内部テスト・パターンの選択: | d10 | wr |
0 = 単色領域 | ||||
1 = 水平ランプ | ||||
2 = 垂直ランプ | ||||
3 = 水平線 | ||||
4 = 対角線 | ||||
5 = 垂直線 | ||||
6 = グリッド | ||||
7 = 格子 | ||||
8 = RGB ランプ | ||||
9 = カラー バー | ||||
10 = パターンなし | ||||
11~15 = 予約済み | ||||
7:4 | 予約済み |