JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
DLPC900 は、プログラム可能なセカンダリ コントローラ アドレスを持っています。その他のセカンダリ コントローラ アドレスを設定するには、DLPC900 LightCrafter GUI の [Firmware] タブにある [App Defaults Settings] を参照してください。表 1-1 に、デフォルトの I2C 設定を示します。書き込みのセカンダリ アドレスは偶数の 7 ビット アドレスである必要があり、読み出しのセカンダリ アドレスは書き込みのセカンダリ アドレスに 1 を加えた値である必要があります。
アドレッシング モード | デフォルトの書き込みアドレス | デフォルトの読み出しアドレス | 最大クロック レート (kHz) | ||
---|---|---|---|---|---|
7 ビット | 0x34 | 0x35 | 400 |