JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
より高い圧縮率を達成するため、この圧縮形式では、行と行の類似性を利用して、1 または 2 バイトを使用して長さをエンコードします。表 2-112 は、DLPC900 が認識する RLE 制御バイトについての説明です。保存済みパターン モードまたはパターン オン ザ フライ モードで動作している場合、DLPC900 のファームウェアは画像を自動的に解凍します。
制御バイト 1 | 制御バイト 2 | 制御バイト 3 | 結果 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 該当なし | 行末 |
0 | 1 | 0 | 画像の末尾 |
0 | 1 | n | 前の行から n ピクセルをコピー |
0 | n > 1 | 該当なし | n 個の非圧縮ピクセル列 |
n > 1 | 該当なし | 該当なし | 以降のピクセルを n 回反復 |
n が 128 より小さい場合、1 バイトでエンコードします。
n が 128 以上である場合、以下の方法で 2 バイトでエンコードします。