JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
I2C パススルー書き込みコマンドを使うと、パススルー構成コマンドによって設定されたポート上の、指定された I2C デバイスにデータを送信できます。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1A4F |
該当なし | 0xCF |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
1:0 | 15:0 | 書き込むバイト数 (1~512) | d0 | w |
2 | 1:0 | I2C ポート番号 1 または 2。(このコマンドを使う前に、使用するポートのポート設定を行っておく必要があります。) | d0 | w |
0 = 無効なポート | ||||
1 = ポート 1 | ||||
2 = ポート 2 | ||||
3 = 無効なポート | ||||
7:2 | 予約済み | |||
4:3 | 10:0 | セカンダリ アドレス | d0 | w |
15:11 | 予約済み | |||
n:5 | すべて | 書き込むバイト | d0 | w |