JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
システム リセットのリリース時に、DLPC900 は、フラッシュから自動的にアップロードされる自動初期化ルーチンを実行します。この初期化プロセスは、特定の構成の設定、特定の構成表 (シーケンスなど) のアップロード、定義済みのスプラッシュ画面の表示で構成されます。自動初期化プロセスの目的は、外部的な I2C 制御なしに、デフォルト動作用に DLPC900 が自身を完全に構成できるようにすることです。