JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
GPIO 構成コマンドを使うと、DLPC900 の特定のピンで GPIO 機能を有効化できます。このコマンドは GPIO の方向、出力バッファ タイプ、出力状態を設定します。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1A38 |
0x44 | 0xC4 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 7:0 | GPIO の選択。使用可能なピンについては、表 2-85 を参照してください。 | d0 | wr |
1 | 0 | 出力状態 | d0 | wr |
0 = Low | ||||
1 = High | ||||
1 | 0 – 入力としてピンを構成 | d0 | wr | |
1 – 出力としてピンを構成 | ||||
2 | 0 – 通常モードとして構成 | d0 | wr | |
1 – オープン ドレイン モードとして構成 | ||||
7:3 | 予約済み | d0 | r |
GPIO の選択 | DLPC900 の GPIO ピン | 機能 | 代替機能 |
---|---|---|---|
0 | GPIO_PWM_00 | GPIO | PWM 出力 |
1 | GPIO_PWM_01 | GPIO | PWM 出力 |
2 | GPIO_PWM_02 | GPIO | PWM 出力 |
3 | GPIO_PWM_03 | GPIO | PWM 出力 |
4 | GPIO_04 | GPIO | なし |
5 | GPIO_05 | GPIO | なし |
6 | GPIO_06 | GPIO | なし |
7 | GPIO_07 | GPIO | なし |
8 | GPIO_08 | GPIO | なし |