JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
ファームウェア 6.x では、ガンマを有効化 / 無効化し、3 つの定義済みガンマ表のいずれかを選択する新しいコマンドが導入されました。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1A3B |
該当なし | 0x61 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | ガンマ表を無効化または有効化します。 | d0 | w |
0 - ガンマを無効化 | ||||
1 - ガンマを有効化 | ||||
7:1 | 予約済み | d0 | w | |
1 | 1:0 | 保存されたガンマ表 (0~4) [図 2-3 を参照] | d0 | w |
0 = 線形 (ɣ = 1.0) | ||||
1 = べき乗 2.22 (ɣ = 2.22) | ||||
2 = 写真 | ||||
3 = 拡張 | ||||
4 = 最大輝度 | ||||
5~7 - 予約済み | ||||
7:2 | 予約済み。 | d0 | w |