JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
入力ピクセル データ形式コマンドは、DLPC900 への入力ピクセル データ形式を設定します。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1A02 |
0x02 | 0x82 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3:0 | ピクセル データ形式の選択 | サポートされるピクセル形式とソース タイプとの関係 | d0 | wr | |||
パラレル | テスト・パターン | フラッシュの画像 | ||||||
0 - RGB (24 または 30 ビット) | あり | あり | あり | |||||
1 - YCrCb 4:4:4 (30 ビット) | あり | なし | なし | |||||
2 - YCrCb 4:2:2 | あり | なし | あり | |||||
7:4 | 予約済み | d0 | r |