JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
このパラメータは、特定の LED PWM 変調出力ピンのパルス幅を制御します。その解像度は 8 ビットであり、LED 電流のパーセンテージに対応します。PWM 値は 0~100% の範囲で 256 段階に設定できます。LED の PWM 極性が通常極性に設定されている場合、0xFF の設定により最大 PWM 電流が得られます。LED 電流は、LED ドライバ設計によって異なります。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x0B01 |
0x4B | 0xCB |
このコマンドを使う際は注意してください。このコマンドの使い方が不適切な場合、システムが損傷する可能性があります。LED 電流の設定は、多くのシステムおよびアプリケーション パラメータ (熱設計、LED の仕様、選択された表示モードなど) に依存します。したがって、推奨設定値と絶対最大設定値は大きく異なります。
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 7:0 | 赤色 LED PWM 電流制御 | 0x97 | wr |
PWM 信号が通常極性であると仮定すると、有効範囲は次の通りです。 | ||||
0x00 (0% デューティ サイクル→赤色 LED ドライバは電流を生成しない) | ||||
から | ||||
0xFF (100% デューティ サイクル→赤色 LED ドライバは最大電流を生成) | ||||
選択された PWM デューティ サイクルに対応する電流レベルは、LED ドライバ設計によって異なります。 | ||||
1 | 7:0 | 緑色 LED PWM 電流制御 | 0x78 | wr |
PWM 信号が通常極性であると仮定すると、有効範囲は次の通りです。 | ||||
0x00 (0% デューティ サイクル→緑色 LED ドライバは電流を生成しない) | ||||
から | ||||
0xFF (100% デューティ サイクル→緑色 LED ドライバは最大電流を生成) | ||||
選択された PWM デューティ サイクルに対応する電流レベルは、LED ドライバ設計によって異なります。 | ||||
2 | 7:0 | 青色 LED PWM 電流制御 | 0x7D | wr |
PWM 信号が通常極性であると仮定すると、有効範囲は次の通りです。 | ||||
0x00 (0% デューティ サイクル→青色 LED ドライバは電流を生成しない) | ||||
から | ||||
0xFF (100% デューティ サイクル→青色 LED ドライバは最大電流を生成) | ||||
選択された PWM デューティ サイクルに対応する電流レベルは、LED ドライバ設計によって異なります。 |