JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
DLPC900 は 1 クロック出力機能をサポートしています。OCLKA クロック構成コマンドは、クロック出力機能を有効化し、クロック周波数を設定します。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x0807 |
0x48 | 0xC8 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | クロックの選択 | d0 | wr |
0 = OCLKA | ||||
1 = 予約済み | ||||
7:1 | 予約済み | d0 | r | |
1 | 0 | クロック機能を無効化 | d0 | wr |
0 = 選択されたピンのクロック機能を無効化 | ||||
1 = 選択されたピンのクロック機能を有効化 | ||||
7:1 | 予約済み | d0 | r | |
2 | 7:0 | クロック分周値。2~127 の範囲の値が許容されます。出力周波数 = 100MHz / (クロック分周値) | 0x7F | wr |
0x0 = 予約済み | ||||
0x1 = 予約済み | ||||
0x2 = 2 | ||||
... | ||||
0x7F = 127 | ||||
0xFF:0x80 = 予約済み |