JAJY148 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
2018 年にリリースされた ISO224 では、絶縁バリアをまたぐエネルギーがより厳密に管理されるようになり、OOK データの送信が追加されました。図 55 に示す放射エミッション EMI スキャンは、ISO224 を使用して実行したものです。540MHz 前後で最初のエミッションが見られ、マージンは 18dB です。さらに CISPR 11 試験の制限の 1GHz まで続き、940MHz でのマージンは 6dB になっています。
テキサス・インスツルメンツは 2011 年に AMC1100 および AMC1200 の絶縁型アンプをリリースしました。これらのデバイスは基本的な絶縁バリアを採用しており、十分なマージンを確保して CISPR 11 の Class A と Class B の規格に適合しています。
図 56 に示すように、AMC1200 にはノイズ フロアより高い放射エミッションのピークがいくつかありますが、黒で示した CISPR Class B の制限に対して十分なマージンが確保されています。100MHz~230MHz の範囲のノイズ ピークには CISPR 11 Class B の制限から 24dB のマージンがあり、それより高い周波数範囲の 480MHz~630MHz のノイズ ピークには 13dB のマージンがあります。
図 56 AMC1200 の CISPR 11 放射エミッション EMI スキャン