CAN トランシーバ
3.3V と 5V の各 CAN トランシーバを採用すると、ネットワークを最適化し、データの信頼性とシステム性能を向上させることができます
カテゴリ別の参照
CAN-FD (Controller Area Network (CAN) with Flexible Data Rate) と SIC (信号改善機能) を搭載した各種通信機能を通じて、業界をリードする性能、信頼性の高い保護機能、認証済みの電磁適合性 (EMC) 動作を実現できます。3.3V と 5V の各 CAN バス トランシーバで構成された TI の製品ラインアップは、複数の CAN 規格のサポート、業界標準のピン配置、複数のパッケージ オプションを通じて、車載と産業用の各ネットワーク全体で、データのいっそうの高速化、到達距離の延長、信頼性の向上に貢献します。TI の次世代 3.3V CAN トランシーバには、5V CAN バスに配置する場合の包括的な相互運用性という特長があり、サブシステムを最適化して付加的なコストとスペースを節減するフレキシビリティを確保できます。
種類別に選択
アーキテクチャ
3.3V/5V CAN トランシーバ
特長
絶縁型 CAN トランシーバ
LIN トランシーバ
システム ベース チップ (SBC)
CAN 通信プロトコルの詳細
3.3V 駆動の CAN トランシーバで電源設計をシンプルにすることができます
TI の 3.3V CAN トランシーバを採用すると、設計で電力効率を向上させると同時に、個別の 5V 電源が不要になり、基板面積を節減することができます。最大 5Mbps のデータ速度と信頼性の高いバス障害保護機能を搭載したこれらのデバイスは、5V CAN トランシーバとの完全な相互運用性があり、他の CAN システムとのシームレスな統合とフレキシビリティを実現します。
TI の最新世代の車載グレード 3.3V CAN トランシーバは、IEC (国際電気標準会議) 62228 の車載 EMC (電磁適合性) に初めて準拠した製品であり、3.3V CAN で車載と産業用の両方のアプリケーションをサポートできます。
全面的に相互運用可能かつ EMC (電磁適合性) に準拠した 3.3V CAN トランシーバを活用して車載インターフェイスの設計を簡略化
3.3V CAN トランシーバで産業用システムにおける信頼性の高いデータ転送を実現
How Automotive-Qualified Electromagnetic-Compliant 3.3V CAN FD Transceivers Improve ECU Performance (Rev. A)
3.3V CAN に関する主な製品
TI の 5V CAN トランシーバを採用すると、設計の課題に簡単に対処できます
TI の 5V CAN トランシーバの製品ラインアップは、帯域幅、効率、安全性に関して現在の車載と産業用の各ネットワークで求められるニーズを満たすのに役立ちます。TI の製品ラインアップには、最大 5Mbps のデータ レート、優れたバス障害保護機能搭載デバイス、デュアルチャネル デバイス、自己電圧生成可能なデバイス、コントローラ対応デバイス、搭載されている禁止ピンを使用してシステム全体をウェークアップできるデバイスがあります。
TI の 5V CAN トランシーバは、標準的な 8 ピン構成と 14 ピン構成の両方があり、省スペースの SOT (Small-Outline Transistor) パッケージを採用しています。この多様なデバイスにより、効率と信頼性を向上させながら多くの設計トポロジをサポートできます。
Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B)
CAN and LIN transceiver low-power modes
5V CAN に関する主な製品
CAN 信号改善機能を利用すると、複雑なネットワーク トポロジを活用できます
TI の CAN 信号改善機能を搭載したトランシーバを採用すると、データの信頼性を犠牲にすることなく速度を向上させ、最大 8Mbps のデータ レートを実現できます。これらのデバイスは、CAN 転送のドミナントからリセッシブへのエッジでリンギングを排除し、複雑なネットワーク トポロジで信号の信頼性を確保します。
CAN FD 信号改善機能搭載デバイスは、信号改善機能を搭載していない TI の 5V CAN トランシーバとのドロップイン互換性があるため、設計者は新しいネットワークを設計する代わりに、既存のトポロジをアップグレードすることができます。これらのデバイスは、現行の ISO (国際標準化機構) 11898-2:2024 規格と完全な互換性があり、CAN in Automation 601-4、Classical CAN、CAN FD の各仕様と下位互換性があります。
信号改善機能によって CAN FD トランシーバの真の可能性を引き 出す方法 (Rev. A 翻訳版)
CAN SiC テクノロジーとは何ですか?どのような状況と理由で、このテクノロジーを使用する必要がありますか?
CAN SIC に関する主な製品
CAN ノードを個別にウェークアップする機能によって消費電力を最適化できます
部分的ネットワーク有効化機能を搭載した TI の CAN トランシーバは、プログラマブルなウェークアップ パターンに基づいて各トランシーバを個別にウェークアップできるので、電力を節減することができます。この機能により、アクティブ状態の CAN ノードの数が減り、残りのノードが低消費電力状態に保たれます。TCAN1146-Q1 と TCAN1576-Q1 は、バス障害診断機能とウォッチドッグ タイマを搭載しており、システムの安全性と信頼性を向上させます。
これらのデバイスは、標準的な CAN および CAN 信号改善機能オプションを備えており、他の種類の CAN トランシーバと組み合わせて使用できるため、フレキシビリティと特定のノードのみの電力削減を実現できます。
How selective wake CAN transceivers enable lower power consumption in automotive d
How Selective Wake Enables Partial Networking (Rev. B)
CAN と部分的ネットワーク有効化機能 に関する主な製品
コマンダ レスポンダのネットワーク アーキテクチャ
CAN FD Light (ISO 11898-1:2024) は、CAN バス ネットワークをコマンダ / レスポンダ型のアーキテクチャで動作させることを可能にし、設計者がエッジ ノードからマイコン (MCU) を取り除けるようにします。この方式では、コマンダ側に配置された単一のマイコンが通信を管理し、マイコンを持たないレスポンダ ノード上の動作をトリガーします。これらのレスポンダ ノードは、従来の CAN FD デバイスと同一のバス上で共存できます。マイコンの数およびそれに伴うソフトウェアを削減することで、CAN FD Light はシステムの複雑さとコストを低減します。
利点:
- システムに必要なマイコンの数を削減
- エッジ ノードのソフトウェア要件を低減
- マイコンを搭載しないレスポンダ ノードを可能にし、エッジ設計を簡素化
- CAN および CAN FD ネットワークに対応
CAN FD Light デバイス に関する主な製品
ネットワーク効率を向上させ、高帯域通信に対応
CAN XL トランシーバは ISO 11898-1:2024 規格に準拠しています。この規格は、フレームあたり最大 2048 バイトと最大 20Mbps のデータレートをサポートし、Classical CAN と CAN FD の機能を大幅に向上させます。これにより、大きなデータ ブロックの効率的な転送とオーバーヘッドの低減が可能になり、CAN プロトコルの堅牢性、アービトレーション、故障限定メカニズムを維持しながら、時間同期を改善できます。CAN XL は、メッセージのフラグメンテーションの必要性を低減することで、ネットワーク全体の効率を向上させます。バス使用率を抑えながら、より確定的なレイテンシを実現し、データ負荷の高い状況下でも優先度の高いメッセージが確実に送信されるようにします。これらの機能により、CAN XL はアーキテクチャとバックボーンに適しています
CAN XL デバイス に関する主な製品
技術リソース
CAN と LIN の概要ビデオ
信号改善機能によって CAN FD トランシーバの真の可能性を引き 出す方法 (Rev. A 翻訳版)
CAN and LIN transceiver low-power modes
新製品
Automotive CAN transceiver with wake, inhibit and sleep mode
概算価格 (USD) 1ku | 0.568
車載、インヒビット (INH) 機能と WAKE 機能搭載、低消費電力、CAN FD SIC (信号改良機能) 対応トランシーバ
概算価格 (USD) 1ku | 0.795
車載、低消費電力、WAKE (ウェイク) や sleep (スリープ) の各モードと障害保護機能搭載、CAN FD トランシーバ
概算価格 (USD) 1ku | 0.511