ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

DCH010505D

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Push-Pull Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Features 1W, Dual output, Unregulated Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Topology Push-Pull Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Features 1W, Dual output, Unregulated Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85
SIPMODULE (EDJ) 5 149.0472 mm² (— mm × — mm)
  • 3kVDC 絶縁 (動作時):1 秒間テスト
  • 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加:60VDC/42.5VAC
  • UL60950 認証済み製品
  • 業界標準のフットプリント
  • JEDEC 7 ピン SIP パッケージ
  • 入力電圧:5V ±10%
  • 出力電圧:±5V、±12V、±15V
  • より高い出力電圧向けに直列動作をサポート
  • より高い出力電圧向けに並列動作をサポート
  • 最大 78% の効率
  • 3kVDC 絶縁 (動作時):1 秒間テスト
  • 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加:60VDC/42.5VAC
  • UL60950 認証済み製品
  • 業界標準のフットプリント
  • JEDEC 7 ピン SIP パッケージ
  • 入力電圧:5V ±10%
  • 出力電圧:±5V、±12V、±15V
  • より高い出力電圧向けに直列動作をサポート
  • より高い出力電圧向けに並列動作をサポート
  • 最大 78% の効率

DCH010505、DCH010512、DCH010515 デバイスは、小型の 1W、3kV 絶縁型 DC/DC コンバータのファミリです。業界標準の 7 ピン SIP パッケージに封止された DCH01 シリーズは、外付け部品点数を最小限に抑えられるため、基板面積を削減できます。DCH01 シリーズは、シングル電源出力とデュアル電源出力の両方を用意しています。

高度に統合されたパッケージ設計を使用することにより、電力密度の高い信頼性の高い製品が得られます。高性能と小さなサイズから、DCH01は信号チェーン アプリケーションやグランド ループの排除など、広範なアプリケーションに適しています。

DCH010505、DCH010512、DCH010515 デバイスは、小型の 1W、3kV 絶縁型 DC/DC コンバータのファミリです。業界標準の 7 ピン SIP パッケージに封止された DCH01 シリーズは、外付け部品点数を最小限に抑えられるため、基板面積を削減できます。DCH01 シリーズは、シングル電源出力とデュアル電源出力の両方を用意しています。

高度に統合されたパッケージ設計を使用することにより、電力密度の高い信頼性の高い製品が得られます。高性能と小さなサイズから、DCH01は信号チェーン アプリケーションやグランド ループの排除など、広範なアプリケーションに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DCH01 シリーズ、1W、3000VDC 絶縁型、非安定型 DC/DC コンバータ モジュール データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2026/06/04

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SIPMODULE (EDJ) 5 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ