ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83TD535-Q1

プレビュー

製品詳細

Datarate (Mbps) 10BASE-T1S Interface type OA 3-pin Rating Automotive Number of ports Single Features IEEE 802.3cg, OA TC14 specification-compliant, Single supply, TC-10 compliant, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Datarate (Mbps) 10BASE-T1S Interface type OA 3-pin Rating Automotive Number of ports Single Features IEEE 802.3cg, OA TC14 specification-compliant, Single supply, TC-10 compliant, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DMT) 14 13.5 mm² (4.5 mm × 3 mm)
  • IEEE 802.3cg 準拠の 10Mbps 10BASE-T1S
    • マルチドロップまたはポイント ツー ポイントの半二重
    • チャネルによって、25m を超えるケーブルと 16 を超えるノードをサポート
  • ホスト コントローラ インターフェイス:OA 準拠の 3 ピン インターフェイス
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度:–40 ~ 125°C、TA (グレード 1)
  • 3.3V のシングル電源動作、I/O 電圧の 1.8/2.5/3.3V オプション
  • OA TC10 のローカルおよびリモート ウェークアップのサポート
    • 低消費電力ウェーク ピン:VBAT、WAKE、INH
    • OA 準拠の超低スリープ電流
    • 12/24/48V 直接 VBAT サポート
  • 適切な外部ホストと組み合わせる場合、OA TC14 PHY 機能をサポートします
    • トポロジの検出
    • 信号品質表示 (SQI)
    • ハーネス欠陥検出 (HDD)
  • 保護機能と障害検出機能を備えた堅牢な PHY アーキテクチャ
    • GND または 48V VBAT へのバス ワイヤ短絡保護
    • 過熱、低電圧の検出
    • MDI ピンに対して ±8kV HBM ESD
    • MDI ピンの±8kV ISO10605 /IEC61000-4-2 ESD 接触放電
    • MDI ピンのための拡張 CMV サポート
    • OA PMA、および EMC 準拠
  • IEEE 802.3cg 準拠の 10Mbps 10BASE-T1S
    • マルチドロップまたはポイント ツー ポイントの半二重
    • チャネルによって、25m を超えるケーブルと 16 を超えるノードをサポート
  • ホスト コントローラ インターフェイス:OA 準拠の 3 ピン インターフェイス
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度:–40 ~ 125°C、TA (グレード 1)
  • 3.3V のシングル電源動作、I/O 電圧の 1.8/2.5/3.3V オプション
  • OA TC10 のローカルおよびリモート ウェークアップのサポート
    • 低消費電力ウェーク ピン:VBAT、WAKE、INH
    • OA 準拠の超低スリープ電流
    • 12/24/48V 直接 VBAT サポート
  • 適切な外部ホストと組み合わせる場合、OA TC14 PHY 機能をサポートします
    • トポロジの検出
    • 信号品質表示 (SQI)
    • ハーネス欠陥検出 (HDD)
  • 保護機能と障害検出機能を備えた堅牢な PHY アーキテクチャ
    • GND または 48V VBAT へのバス ワイヤ短絡保護
    • 過熱、低電圧の検出
    • MDI ピンに対して ±8kV HBM ESD
    • MDI ピンの±8kV ISO10605 /IEC61000-4-2 ESD 接触放電
    • MDI ピンのための拡張 CMV サポート
    • OA PMA、および EMC 準拠

DP83TD535-Q1 は 10BASE-T1S OA TC–14 準拠の PMD トランシーバで、MDC/MDIO 管理ポートと VBAT 直接電源端子を装備しています。このデバイスには完全なアナログフロントエンド機能が搭載されていますが、MAC、デジタル PHY、管理機能はホストシステムに依存します。このソリューションは、CAN トランシーバ手法と同様、ホストコントローラと PMD トランシーバチップ間のシンプルでコスト効率の優れた 3 ピンクロックレスインターフェイスを備えています。このデバイスは、シールドなしのツイストペアケーブルで 10Mbps のマルチドロップまたはポイントツーポイントの半二重通信をサポートしており、同相電圧 (CMV) の許容誤差は に拡張されています。デバイスは OA -3pinインターフェイスを使用してホストコントローラまたはスイッチと通信します。ホストには 10BASE-T1S デジタル PHY が組み込まれている必要があります。

さらに、MDC/MDIO ピンを使用すると、ホストに依存しない構成、拡張診断機能、柔軟な電源ドメイン設計を実現すると同時に、マイコン内の OA3 ピン PMD デジタルインターフェイスとの完全な互換性を維持できます。

DP83TD535-Q1、TC10 ウェーク/スリープ機能を搭載し、効率的なシステムレベルの消費電力を実現できます。デバイスではイーサネットデータラインによるリモートウェークアップをサポートしています。ウェークアップイベントが検出されると、DP83TD535-Q1 は INH を High に駆動してシステム起動を開始します。

DP83TD535-Q1 は、ケーブルの故障検出、低電圧、過熱の監視などの診断機能を搭載しており、システム開発と保守の効率化に役立ちます。

DP83TD535-Q1 は 10BASE-T1S OA TC–14 準拠の PMD トランシーバで、MDC/MDIO 管理ポートと VBAT 直接電源端子を装備しています。このデバイスには完全なアナログフロントエンド機能が搭載されていますが、MAC、デジタル PHY、管理機能はホストシステムに依存します。このソリューションは、CAN トランシーバ手法と同様、ホストコントローラと PMD トランシーバチップ間のシンプルでコスト効率の優れた 3 ピンクロックレスインターフェイスを備えています。このデバイスは、シールドなしのツイストペアケーブルで 10Mbps のマルチドロップまたはポイントツーポイントの半二重通信をサポートしており、同相電圧 (CMV) の許容誤差は に拡張されています。デバイスは OA -3pinインターフェイスを使用してホストコントローラまたはスイッチと通信します。ホストには 10BASE-T1S デジタル PHY が組み込まれている必要があります。

さらに、MDC/MDIO ピンを使用すると、ホストに依存しない構成、拡張診断機能、柔軟な電源ドメイン設計を実現すると同時に、マイコン内の OA3 ピン PMD デジタルインターフェイスとの完全な互換性を維持できます。

DP83TD535-Q1、TC10 ウェーク/スリープ機能を搭載し、効率的なシステムレベルの消費電力を実現できます。デバイスではイーサネットデータラインによるリモートウェークアップをサポートしています。ウェークアップイベントが検出されると、DP83TD535-Q1 は INH を High に駆動してシステム起動を開始します。

DP83TD535-Q1 は、ケーブルの故障検出、低電圧、過熱の監視などの診断機能を搭載しており、システム開発と保守の効率化に役立ちます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83TD535-Q1 TC10 を搭載した車載 10BASE-T1S マルチドロップ OA PMD トランシーバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP83TD535EVM — DP83TD535 評価基板

DP83TD53x-Q1 は IEEE802.3cg 仕様に準拠した 10BASE-T1S トランシーバです。このデバイスは、シールドなしのツイストペアで 10Mbps のマルチドロップまたはポイントツーポイントの半二重通信をサポートしており、同相モード許容誤差は ±40V です。デバイスは OA-3 ピンインターフェイス経由でホストと通信します。

DP83TD53x-Q1 は、TC10 のウェークアップおよびスリープ要件に対応することで、効率的なシステムレベルのバッテリ消費電流を実現できます。これにより、DP83TD535-Q1 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ