ホーム アンプ 電流センシング アンプ シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ

製品詳細

Common-mode voltage (max) (V) 40 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Continuous current (max) (A) 6.25 Input offset current (±) (max) (mA) 0.6 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 20 Gain error (%) 0.25 Iq (max) (mA) 1.1 Digital interface I2C Resolution (Bits) 16 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, Integrated Power Monitor, Integrated Shunt, Low-side Capable, Ultra precise Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 40 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Continuous current (max) (A) 6.25 Input offset current (±) (max) (mA) 0.6 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 20 Gain error (%) 0.25 Iq (max) (mA) 1.1 Digital interface I2C Resolution (Bits) 16 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, Integrated Power Monitor, Integrated Shunt, Low-side Capable, Ultra precise Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
POWERWCSP (YWF) 8 See data sheet
  • 低損失の内蔵シャント抵抗
    • 内部抵抗:TA = 25°C で 5mΩ
    • 電流定格:TA = 25℃で ±6A
  • 高分解能、16 ビット デルタ シグマ ADC
    • 広いコモン モード電圧範囲:-0.3V ~ +40V
    • 電流、バス電圧、電力、内部温度、エネルギー、および充電を通知
    • プログラム可能な変換時間と平均化
  • 電流監視精度:
    • 総測定誤差:±0.5% (1A の場合)
    • オフセット電流:±0.6mA (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.5% (最大値 1A)
    • ゲイン誤差ドリフト:±50ppm/℃ (最大値)
  • 電力監視精度:
    • 1A で 0.85% の精度
  • エネルギーと充電の精度:
    • 1A で 1.35% の精度
  • 内部監視とフォルト検出
  • 発振器精度:±0.5% (最大値)
  • 2.94MHz 高速 I2C インターフェイス、4 ピンで選択可能なアドレス付き
  • 2.7V ~ 5.5V 電源で動作
    • 動作時電流:640µA (標準値)
    • シャットダウン電流:5µA (最大値)
  • 低損失の内蔵シャント抵抗
    • 内部抵抗:TA = 25°C で 5mΩ
    • 電流定格:TA = 25℃で ±6A
  • 高分解能、16 ビット デルタ シグマ ADC
    • 広いコモン モード電圧範囲:-0.3V ~ +40V
    • 電流、バス電圧、電力、内部温度、エネルギー、および充電を通知
    • プログラム可能な変換時間と平均化
  • 電流監視精度:
    • 総測定誤差:±0.5% (1A の場合)
    • オフセット電流:±0.6mA (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.5% (最大値 1A)
    • ゲイン誤差ドリフト:±50ppm/℃ (最大値)
  • 電力監視精度:
    • 1A で 0.85% の精度
  • エネルギーと充電の精度:
    • 1A で 1.35% の精度
  • 内部監視とフォルト検出
  • 発振器精度:±0.5% (最大値)
  • 2.94MHz 高速 I2C インターフェイス、4 ピンで選択可能なアドレス付き
  • 2.7V ~ 5.5V 電源で動作
    • 動作時電流:640µA (標準値)
    • シャットダウン電流:5µA (最大値)

INA701 は、シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタであり、電流センシング アプリケーション向けに特別に設計された 16 ビット デルタ シグマ ADC を搭載しています。このデバイスは、-0.3V~+40V の同相電圧範囲全体にわたって、最大 ±6.225A のフルスケール電流を測定できます

INA701 は、±0.5% の高精度自己発振器を使用しながら、電流、バス電圧、ダイ温度、電力、エネルギー、電荷の蓄積量を報告すると同時に、必要な計算をバックグラウンドで実行します。内蔵の温度センサは、接合部温度範囲全体にわたって ±3℃の精度を維持します。

INA701 は、低オフセットおよびゲイン誤差ドリフトのため、製造時に温度較正を行わないシステムで使用できます。

このデバイスの特長として、50µs から 4.12ms までの ADC 変換時間を選択できる、また 1x から 1024x までのサンプル平均化を行うことがあり、測定データのノイズをさらに減らし、過電流検出ウィンドウを最適化できます。

このデバイスは、小型の PowerWCSP (DSBGA) パッケージで供給され、ソリューション サイズの最小化と放熱性能の最大化に役立ちます。

INA701 は、シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタであり、電流センシング アプリケーション向けに特別に設計された 16 ビット デルタ シグマ ADC を搭載しています。このデバイスは、-0.3V~+40V の同相電圧範囲全体にわたって、最大 ±6.225A のフルスケール電流を測定できます

INA701 は、±0.5% の高精度自己発振器を使用しながら、電流、バス電圧、ダイ温度、電力、エネルギー、電荷の蓄積量を報告すると同時に、必要な計算をバックグラウンドで実行します。内蔵の温度センサは、接合部温度範囲全体にわたって ±3℃の精度を維持します。

INA701 は、低オフセットおよびゲイン誤差ドリフトのため、製造時に温度較正を行わないシステムで使用できます。

このデバイスの特長として、50µs から 4.12ms までの ADC 変換時間を選択できる、また 1x から 1024x までのサンプル平均化を行うことがあり、測定データのノイズをさらに減らし、過電流検出ウィンドウを最適化できます。

このデバイスは、小型の PowerWCSP (DSBGA) パッケージで供給され、ソリューション サイズの最小化と放熱性能の最大化に役立ちます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA701 40V、16 ビット、I2 C 出力デジタル電源モニタ、WCSP、5mΩ EZShunt テクノロジー搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/05
証明書 INA701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/05/15
アプリケーション・ノート How EZShunt Technology Simplifies and Reduces Error in Shunt-Based Designs PDF | HTML 2024/06/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA700-701EVM — INA700 または INA701 の評価基板

INA700-701EVM は、INA700 または INA701 デバイスの主な機能と性能を評価することができる使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) には、デバイスの複数のレジスタの読み書きをサポートする GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) が付属しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

INA-WINDOWS-11-E3-DRIVER — Windows 11 向けエネルギー推定エンジン (E3) ドライバ

Energy Estimation Engine (E3) is a software framework that tracks and attributes power consumption to specific hardware components and software processes. It leverages the EMI (Energy Metering Interface) to report the energy consumption of various power rails.
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

E3-CONSOLE-APPLICATION-SW — Energy Estimation Engine (E3) driver evaluation software

The E3 Console application uses the Energy Meter Interface (EMI) IOCTLs defined by Microsoft to extract power rail data and measurement. This application can be used to evaluate TI's E3 drivers.
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — 電流センス アンプの比較およびエラー ツール

この Excel カリキュレータは、 2 ~ 5 個の TI の標準的な電流センス アンプを比較し、各デバイスの基本的なパラメータを含むチャートを提示します。また、このカリキュレータは同相電圧、電源電圧、シャント抵抗値、公差など、ユーザーによるシステム条件入力を受け入れ、調整可能な電流範囲全体で誤差曲線をプロットします。加えて、このカリキュレータは、計算で求めたフルスケール入力電圧を、測定した最大電流で割った値に基づいて、シャントの最大値 (mΩ) を出力します。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
POWERWCSP (YWF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ