ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM25010-Q1

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
LMR43610-Q1 アクティブ 車載対応、3V ~ 36V、1A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ Smaller footprint, higher efficiency, lower EMI, lower IQ and spread-spectrum.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 2.5 Features Adjustable soft start, Enable, Overcurrent protection Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000645 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 2.5 Features Adjustable soft start, Enable, Overcurrent protection Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000645 Duty cycle (max) (%) 99
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • LM25010-Q1は、車載アプリケーション向けに認定
  • 次の結果でAEC-Q100認定:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲         -40℃~125℃
    • デバイス温度グレード 0: 動作時周囲温度範囲        –40℃~150℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 6V~ 42Vの広い入力電圧範囲
  • バレー電流を1.25Aに制限
  • スイッチング周波数を最大1MHzまでプログラム可能
  • Nチャネル降圧スイッチを内蔵
  • 高電圧バイアス・レギュレータを内蔵
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • 入力電圧や負荷の変動に対して動作周波数をほぼ一定に維持
  • 可変出力電圧
  • 2.5V、±2%のフィードバック・リファレンス電圧
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • サーマル・シャットダウン

アプリケーション

  • 通信機器向けの非絶縁型レギュレータ
  • 2次側ポスト・レギュレータ
  • 車載用電子機器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • LM25010-Q1は、車載アプリケーション向けに認定
  • 次の結果でAEC-Q100認定:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲         -40℃~125℃
    • デバイス温度グレード 0: 動作時周囲温度範囲        –40℃~150℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 6V~ 42Vの広い入力電圧範囲
  • バレー電流を1.25Aに制限
  • スイッチング周波数を最大1MHzまでプログラム可能
  • Nチャネル降圧スイッチを内蔵
  • 高電圧バイアス・レギュレータを内蔵
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • 入力電圧や負荷の変動に対して動作周波数をほぼ一定に維持
  • 可変出力電圧
  • 2.5V、±2%のフィードバック・リファレンス電圧
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • サーマル・シャットダウン

アプリケーション

  • 通信機器向けの非絶縁型レギュレータ
  • 2次側ポスト・レギュレータ
  • 車載用電子機器

All trademarks are the property of their respective owners.

LM25010には、1Aを超える負荷電流を供給できる低コストで高効率の降圧レギュレータを実装するため必要な、すべての機能が搭載されています。この高電圧レギュレータはNチャネル降圧スイッチを内蔵し、放熱特性の優れた10ピンのWSONおよび 14ピンのHTSSOPパッケージで供給されます。コンスタント・オン・タイム制御方式ではループ補償が必要ないため、負荷過渡応答が高速になり、回路の実装が簡単になります。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、ラインや負荷が変動しても、動作周波数は一定に保たれます。バレー電流制限の検出は1.25Aに設定されています。追加機能として、VCC低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、ゲート駆動低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限機能があります。

LM25010には、1Aを超える負荷電流を供給できる低コストで高効率の降圧レギュレータを実装するため必要な、すべての機能が搭載されています。この高電圧レギュレータはNチャネル降圧スイッチを内蔵し、放熱特性の優れた10ピンのWSONおよび 14ピンのHTSSOPパッケージで供給されます。コンスタント・オン・タイム制御方式ではループ補償が必要ないため、負荷過渡応答が高速になり、回路の実装が簡単になります。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、ラインや負荷が変動しても、動作周波数は一定に保たれます。バレー電流制限の検出は1.25Aに設定されています。追加機能として、VCC低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、ゲート駆動低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
LM63615-Q1 アクティブ スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、1.5A 降圧電圧コンバータ Next-generation 3.5-V to 36-V, 1.5-A step-down voltage converter with spread spectrum.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25010、LM25010-Q1 42V、1A降圧型スイッチング・レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2016/06/28
ホワイト・ペーパー Buck regulator topologies for wide input/output voltage differentials (Rev. A) PDF | HTML 2016/09/15
製品概要 LM(2)5007(0.5A)/LM5008A(0.35A)/LM5009A(0.15A)/LM25010, LM5010A(1.0A)製品概要 2012/08/19

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25010EVAL — 42V、1.0A 降圧スイッチング・レギュレータ用評価ボード

LM25010 42V, 1.0A Step-Down Switching Regulator

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

LM5010A PSpice Transient Model

SNVM493.ZIP (39 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM5010A Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM976.ZIP (4 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

LM25010QUICK-CALC — LM25010 クイック スタート カリキュレータ

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian