ホーム パワー マネージメント LED ドライバ RGB LED ドライバ

製品詳細

Number of channels 3 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Linear Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.15 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, I2C control, Programmable lighting engines, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 0.15 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 3 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Linear Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.15 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, I2C control, Programmable lighting engines, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 0.15 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
DSBGA (YCH) 8 0.98 mm² (1.4 mm × 0.7 mm) SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm)
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP5815 3 チャネル チャネル I2C インターフェイス RGB LED ドライバ 即時点滅および自動アニメーション制御機能付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/09
ユーザー・ガイド LP581X RUKA Sample Code User Guide PDF | HTML 2026/07/09
証明書 LP5815YCHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/07/11

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP5815DRLEVM — LP5815 評価基板

LP5815 評価基板 (EVM) は、LP5815 3 チャネル LED ドライバの機能を紹介します。LP581x_RUKA グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) が実装されており、USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、すべてのファミリ デバイスである LP5814/4I/5/6/7 を制御できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

LP5815YCHEVM — 3 チャネル I2C インターフェイス RGB LED ドライバ、充電表示、自動アニメーション制御機能を搭載した LP5815 の評価基板

LP5814DRLEVM および LP5814YCHEVM の評価基板 (EVM) は、LP5814、LP5814I、および LP5816 の機能の評価に役立ちます。LP5815DRLEVM および LP5815YCHEVM は、LP5815 および LP5817 の機能の評価に役立ちます。LP581x_RUKA GUI を実装し、USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で全ファミリ デバイス、LP5814、LP5814I、LP5815、LP5816、LP5817 を制御できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7

LP581x_RUKA Graphical User Interface
サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア・コーデック

LP581X-M0L1306L-CODE-EXAMPLE — C-language example code demonstrates how to control the LP5815 RGB LED driver

Example code demonstrates how to control the LP5814, LP5815 RGB LED driver using I2C communication with MSPM0 MCU.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCH) 8 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ