ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B4250-Q1

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
TPS7B4255-Q1 アクティブ 自動車用、5mV のトラッキング許容差、70mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータ Higher current, improved transient performance, tighter accuracy

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.05 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.04 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 172 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.05 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.04 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 172 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • AEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲         -40℃~125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル3A
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • -20V~45Vの広い入力電圧範囲
  • 出力電流: 50mA
  • 非常に低い出力トラッキング許容誤差:
    5mV (最大値)
  • 低いドロップアウト電圧:
    IOUT = 10mAのとき150mV
  • 基準入力とイネーブル入力の結合
  • 軽負荷時に40µAの低い静止電流
  • 非常に広いESR範囲
    • 1µF~50µFのセラミック出力コンデンサ、ESR 1mΩ~20Ωで安定動作
  • 逆極性保護
  • 過熱保護
  • 出力からグランドおよび電源への短絡保護
  • SOT-23パッケージ
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • AEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲         -40℃~125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル3A
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • -20V~45Vの広い入力電圧範囲
  • 出力電流: 50mA
  • 非常に低い出力トラッキング許容誤差:
    5mV (最大値)
  • 低いドロップアウト電圧:
    IOUT = 10mAのとき150mV
  • 基準入力とイネーブル入力の結合
  • 軽負荷時に40µAの低い静止電流
  • 非常に広いESR範囲
    • 1µF~50µFのセラミック出力コンデンサ、ESR 1mΩ~20Ωで安定動作
  • 逆極性保護
  • 過熱保護
  • 出力からグランドおよび電源への短絡保護
  • SOT-23パッケージ

TPS7B4250-Q1デバイスは、モノリシックな統合低ドロップアウト電圧トラッカです。このデバイスは、SOT-23パッケージで供給されます。TPS7B4250-Q1デバイスは、車載環境でオフボード・センサへ電源を供給するよう設計されています。このICには過負荷、過熱、逆極性、および出力からバッテリおよびグランドへの短絡に対する保護機能が搭載されています。

調整入力ピンADJに印加される基準電圧によって、電源電圧が最大VIN = 45Vまで、50mAまでの負荷について高い精度でレギュレートされます。

調整/イネーブル入力ピンのADJ/ENをLOWに設定すると、TPS7B4250-Q1デバイスはスタンバイ・モードに切り替わり、静止電流は最小値に減少します。

TPS7B4250-Q1デバイスは、モノリシックな統合低ドロップアウト電圧トラッカです。このデバイスは、SOT-23パッケージで供給されます。TPS7B4250-Q1デバイスは、車載環境でオフボード・センサへ電源を供給するよう設計されています。このICには過負荷、過熱、逆極性、および出力からバッテリおよびグランドへの短絡に対する保護機能が搭載されています。

調整入力ピンADJに印加される基準電圧によって、電源電圧が最大VIN = 45Vまで、50mAまでの負荷について高い精度でレギュレートされます。

調整/イネーブル入力ピンのADJ/ENをLOWに設定すると、TPS7B4250-Q1デバイスはスタンバイ・モードに切り替わり、静止電流は最小値に減少します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TPS7B4256-Q1 アクティブ 自動車用、FB (フィードバック) 搭載、6mV のトラッキング許容差、70mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータ 70-mA alternative with FB pin and improved transient response

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7B4250-Q1 50mA、40V電圧トラッキングLDO、トラッキング許容誤差5mV データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2017/06/26
製品概要 オフボード センサ電源用の信頼性の高いトラッキング LDO PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/15
機能安全情報 TPS7B4250-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2023/04/17
アプリケーション概要 Automotive Off-Board Sensor Power Considerations 2018/09/20
その他の技術資料 車載用バッテリ直接接続アプリケーションでのLDOを使用した設計の基本 英語版 2017/09/11
アプリケーション・ノート Short-Circuit Reliability Test for TPS7B4250-Q1 2016/11/16
アプリケーション・ノート Using Tracking LDOs as High-Side Switch (for Low-Current Applications) PDF | HTML 2016/10/28
アプリケーション・ノート Various Applications for Voltage-Tracking LDO 2016/08/03
アプリケーション・ノート TPS7B4250-Q1 Pin FMEA 2015/09/23
ユーザー・ガイド TPS7B4250 Evaluation Module 2013/10/17

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7B4250EVM — TPS7B4250QDBVRQ1 トラッキング LDO 評価基板

The TPS7B4250 is a monolithic integrated low dropout voltage tracker in SOT-23 package. It is designed to supply off-board sensors in automotive environment. The IC has integrated protection for overload, over temperature, reverse polarity as well as output short circuit to battery and ground

Supply (...)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS7B4250 PSpice Transient Model

SLVM976.ZIP (20 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7B4250 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMC73.TSC (502 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7B4250 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMC72.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7B4250 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC87.ZIP (1 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP11136 — 車載無線 USB 電源ポート (5V@2.1A)/LED バック ライト ドライバのリファレンス デザイン

PMP11136 リファレンス デザインは、ケーブル ドロップ補償された 5V @ 2.1A および 5V @ 1A の USB 出力を供給します。さらに、3.3V @ 2.5A の降圧コンバータ出力と、12V @ 0.163A の電流制御 LED ブースト コンバータもあります。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP21479 — 高電力密度の 5 ~ 20V AC/DC アダプタ向け、Si FET を使用した 65W アクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、UCC28780 アクティブ クランプ フライバック コントローラを使用して、調整可能な出力電圧である20V/15V/9V/5V を生成します。最大電力定格は 20V 出力時 65W、他のすべての出力電圧設定で最大 3A です。この設計はシリコン FET を使用して、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) とリーケージ エネルギーを再活用することで、93% を上回るピーク効率を達成します。  高効率により、小型フォーム ファクタと高い電力密度を実現しています。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP22322 — 65W USB Type-C® ZVS フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、低コスト、高密度の USB アダプタであり、アクティブ クランプ フライバック コントローラである UCC28782 と絶縁型ドライバである UCC5304 を、ZVS (ゼロ電圧スイッチング) フライバック トポロジで使用しています。最大電力定格は 20V 出力時に 65W ですが、20V/15V/9V/5V の各出力電圧で 3A を供給するように調整することも可能です。このデザインは、93.4% のピーク効率に達します。平均効率とスタンバイ消費電力のレベルは、DoE level VI と CoC Tier 2 (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00745 — 車載ボディ コントロール モジュール用の 15W システム レベル電源のリファレンス デザイン

TIDA-00745 は、車載ボディ コントロール モジュール向けにシステム最適化された CISPR25 Class 4 14W スイッチ モード電源のリファレンス デザインです。このデザインで使用されているすべての降圧コンバータは、2.1MHz でスイッチングします。

このデザインは、以下の 4 つの主要ブロックに分割されています。

  1. EMI フィルタ:伝導 EMI の抑制に適したコモンモード フィルタと差動モード フィルタ
  2. 事前昇圧 (TPS40210-Q1):15W アプリケーションに適した、効率的で低コストの非同期型事前昇圧デザイン。出力は 7.5V に維持され、Vin > Vout (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010047 — Si MOSFET 搭載、22W/立方インチ、ピーク効率 93.1%、100W USB PD 3.0 対応 AC/DC アダプタのリファレンス デザイン

このテスト済みリファレンス デザインはノート PC アダプタやスマートフォン チャージャ アプリケーション向けに広い入力電圧範囲(100 〜 240VAC)に対応した高効率、高電力密度の AC/DC アダプタ ソリューションです。このデザインは、UCC28056 デバイスをベースとするフロント エンド遷移モード (TM) 力率補正 (PFC) 回路と、後段にある UCC28780 ベースの絶縁型 DC/DC 変換用アクティブ クランプ フライバックとで構成されています。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-020010 — HMI 機能を搭載した車載 HVAC 制御のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、HVAC(空調)向けの HMI(ヒューマン マシン インターフェイス)アプリケーションで、コスト効率の優れたソリューションを実現します。このリファレンス デザインは、同期整流降圧コンバータ、ブラシ付き DC モーター向けのマルチ チャネル ハーフ ブリッジ モーター ドライバ、およびマルチ チャネル LED ドライバを搭載しています。この LED ドライバは、周囲光センサで測定した周囲光の強度に応じて LED 輝度を設定します。このリファレンス デザインに搭載したハイサイド スイッチは、以下のさまざまな負荷を駆動します - ロータリー (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian