ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM83101L

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 3 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Buck-Boost Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 3 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 2200
USIP (SIU) 8 See data sheet
  • 入力電圧範囲:1.6V ~ 5.5V
    • スタートアップ時のデバイス入力電圧 > 1.65V
  • 出力電圧範囲:1.2V ~ 5.5 V
    • PFM モードでは 1.0V の Vout をサポート
  • 高い出力電流能力、3A ピーク スイッチ電流
    • VIN ≥ 3V、VOUT = 3.3V 時の Iout は 1.5A
    • VIN ≥ 2.7V、VOUT = 3.3V 時の Iout は 1.2A
  • アクティブな出力放電 (TPSM83101、TPSM83101L のみ)
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 静止電流:8µA (代表値)
    • 自動パワー セーブ モードおよび強制 PWM モード
  • ピーク電流昇降圧モード アーキテクチャ
    • シームレスなモード遷移
    • 順方向および逆方向電流動作
    • プリバイアス出力の起動
    • 2MHz スイッチングの固定周波数動作
  • 安全性と堅牢な動作機能
    • 過電流保護および短絡保護
    • アクティブ ランプを採用したソフト スタート機能内蔵
    • 過熱保護および過電圧保護
    • 負荷切断による真のシャットダウン機能
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • 小型デザイン サイズ
    • MicroSiP™ 電源モジュール、インダクタ内蔵
    • 2.0mm × 2.6mm × 1.2mm (最大) 8ピン µSiP パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、TPSM8310xx デバイスを使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:1.6V ~ 5.5V
    • スタートアップ時のデバイス入力電圧 > 1.65V
  • 出力電圧範囲:1.2V ~ 5.5 V
    • PFM モードでは 1.0V の Vout をサポート
  • 高い出力電流能力、3A ピーク スイッチ電流
    • VIN ≥ 3V、VOUT = 3.3V 時の Iout は 1.5A
    • VIN ≥ 2.7V、VOUT = 3.3V 時の Iout は 1.2A
  • アクティブな出力放電 (TPSM83101、TPSM83101L のみ)
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 静止電流:8µA (代表値)
    • 自動パワー セーブ モードおよび強制 PWM モード
  • ピーク電流昇降圧モード アーキテクチャ
    • シームレスなモード遷移
    • 順方向および逆方向電流動作
    • プリバイアス出力の起動
    • 2MHz スイッチングの固定周波数動作
  • 安全性と堅牢な動作機能
    • 過電流保護および短絡保護
    • アクティブ ランプを採用したソフト スタート機能内蔵
    • 過熱保護および過電圧保護
    • 負荷切断による真のシャットダウン機能
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • 小型デザイン サイズ
    • MicroSiP™ 電源モジュール、インダクタ内蔵
    • 2.0mm × 2.6mm × 1.2mm (最大) 8ピン µSiP パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、TPSM8310xx デバイスを使用するカスタム設計を作成

TPSM83100、TPSM83101 および TPSM83101L は、固定周波数のピーク電流モード制御昇降圧 MicroSiP™ 電源モジュールで、小型デザイン サイズや高効率を求められる場合に最適です。この電源モジュールにはインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付け部品を減らして、PCB 面積を削減できます。電源モジュールには、ピーク電流制限 (標準値) は 3A で、入力電圧範囲は 1.6V ~ 5.5V です。TPSM83100 と TPSM83101、TPSM83101L は、システム プリレギュレータおよび電圧スタビライザ用の電源デザインを提供します。

TPSM83100 と TPSM83101、TPSM83101L は入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、3 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。モード間の遷移は定義されたデューティ サイクルで発生し、モード間の不要な切り替えが避けられるので出力電圧リップルを減らすことができます。8µA の静止電流とパワー セーブ モードにより、軽負荷から無負荷までの状況で非常に高い効率を実現します。

TPSM83100、TPSM83101 および TPSM83101L は、固定周波数のピーク電流モード制御昇降圧 MicroSiP™ 電源モジュールで、小型デザイン サイズや高効率を求められる場合に最適です。この電源モジュールにはインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付け部品を減らして、PCB 面積を削減できます。電源モジュールには、ピーク電流制限 (標準値) は 3A で、入力電圧範囲は 1.6V ~ 5.5V です。TPSM83100 と TPSM83101、TPSM83101L は、システム プリレギュレータおよび電圧スタビライザ用の電源デザインを提供します。

TPSM83100 と TPSM83101、TPSM83101L は入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、3 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。モード間の遷移は定義されたデューティ サイクルで発生し、モード間の不要な切り替えが避けられるので出力電圧リップルを減らすことができます。8µA の静止電流とパワー セーブ モードにより、軽負荷から無負荷までの状況で非常に高い効率を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM8310xx インダクタ内蔵の 1.5A 出力電流、昇降圧 MicroSiP™ 電源モジュ ール PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USIP (SIU) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ