ホーム インターフェイス USB IC USB PHY およびブリッジ

TUSB1210

アクティブ

製品詳細

Type Transceiver Function USB2 USB speed (bps) 480000000 Alternate mode No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Transceiver Function USB2 USB speed (bps) 480000000 Alternate mode No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • ULPI インターフェイスで USB コントローラと接続するよう設計された USB2.0 PHY トランシーバ・チップ、次の仕様に完全準拠
    • Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0
    • On-The-Go Supplement to the USB 2.0 Specification Rev. 1.3
    • UTMI+ Low Pin Interface (ULPI) Specification Rev. 1.1
    • ULPI 12 ピン SDR インターフェイス
  • DP/DM ラインの外部成分補償 (特許番号 #US7965100 B1)
  • ホスト、ペリフェラル、OTG デバイス・コアと接続、携帯型機器または USB OTG デバイス・コアが組み込まれたシステム ASIC 用に最適化
  • ホスト・ネゴシエーション・プロトコル (HNP) とセッション要求プロトコル (SRP) をサポートする完全な USB OTG 物理フロント・エンド
  • –2V~20V の範囲で VBUS ピンを保護する VBUS 過電圧保護回路
  • VBUS ピンへのケーブル短絡に対応する DP、DM、ID ピンの内部 5V 短絡保護
  • ULPI インターフェイス
    • 終端なしの 50Ω ライン・インピーダンスに対して最適化された I/O インターフェイス (1.8V)
    • 入力と出力の両方のクロック構成をサポートする ULPI CLOCK ピン (60MHz)
    • 完全にプログラム可能な ULPI 準拠のレジスタ・セット
  • 完全な産業グレードの動作温度範囲 (–40℃~85℃)
  • 32 ピン QFN (RHB) パッケージで供給
  • ULPI インターフェイスで USB コントローラと接続するよう設計された USB2.0 PHY トランシーバ・チップ、次の仕様に完全準拠
    • Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0
    • On-The-Go Supplement to the USB 2.0 Specification Rev. 1.3
    • UTMI+ Low Pin Interface (ULPI) Specification Rev. 1.1
    • ULPI 12 ピン SDR インターフェイス
  • DP/DM ラインの外部成分補償 (特許番号 #US7965100 B1)
  • ホスト、ペリフェラル、OTG デバイス・コアと接続、携帯型機器または USB OTG デバイス・コアが組み込まれたシステム ASIC 用に最適化
  • ホスト・ネゴシエーション・プロトコル (HNP) とセッション要求プロトコル (SRP) をサポートする完全な USB OTG 物理フロント・エンド
  • –2V~20V の範囲で VBUS ピンを保護する VBUS 過電圧保護回路
  • VBUS ピンへのケーブル短絡に対応する DP、DM、ID ピンの内部 5V 短絡保護
  • ULPI インターフェイス
    • 終端なしの 50Ω ライン・インピーダンスに対して最適化された I/O インターフェイス (1.8V)
    • 入力と出力の両方のクロック構成をサポートする ULPI CLOCK ピン (60MHz)
    • 完全にプログラム可能な ULPI 準拠のレジスタ・セット
  • 完全な産業グレードの動作温度範囲 (–40℃~85℃)
  • 32 ピン QFN (RHB) パッケージで供給

TUSB1210 は、ULPI インターフェイスで USB コントローラと接続するように設計された USB2.0 トランシーバ・チップです。このデバイスはすべての USB2.0 データ・レート (High-speed 480Mbps、Full-speed 12Mbps、Low-speed 1.5Mbps) をサポートしており、ホストとペリフェラルの両方のモードに対応しています。さらに、このデバイスは UART モードとレガシー ULPI シリアル・モードにも対応しています。また、TUSB1210 は USB 2.0 仕様に対する任意の補遺である OTG (Ver1.3) (HNP、SRP を含む) もサポートしています。

トランスミッタの DP/DM 外部成分補償機能は、データ・ラインのインピーダンスおよびレシーバの入力インピーダンスと一致させるために直列インピーダンスの偏差を補償します。これにより、データの反射が制限され、アイ・ダイアグラムが改善されます。

TUSB1210 は、ULPI インターフェイスで USB コントローラと接続するように設計された USB2.0 トランシーバ・チップです。このデバイスはすべての USB2.0 データ・レート (High-speed 480Mbps、Full-speed 12Mbps、Low-speed 1.5Mbps) をサポートしており、ホストとペリフェラルの両方のモードに対応しています。さらに、このデバイスは UART モードとレガシー ULPI シリアル・モードにも対応しています。また、TUSB1210 は USB 2.0 仕様に対する任意の補遺である OTG (Ver1.3) (HNP、SRP を含む) もサポートしています。

トランスミッタの DP/DM 外部成分補償機能は、データ・ラインのインピーダンスおよびレシーバの入力インピーダンスと一致させるために直列インピーダンスの偏差を補償します。これにより、データの反射が制限され、アイ・ダイアグラムが改善されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TUSB1210-Q1 アクティブ 車載向け、USB 2.0 ハイスピード 480Mbps、ULPI PHY トランシーバ Automotive-qualified version of the TUSB1210

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB1210 スタンドアロン USB トランシーバ (シリコン・チップ) データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2021/08/23
* エラッタ TUSB1210 Errata 2011/01/20
ホワイト・ペーパー A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 2022/03/25
アプリケーション・ノート TUSB121x USB2.0 Board Guidelines 2011/10/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB1210EVM — TUSB1210 DP/DM ラインの外部コンポーネント補償、Vbus 過電圧保護回路の評価基板

TUSB1210EVM は、ULPI インターフェイスを使用した USB PHY を実装しています。この製品は、ホスト、デバイス、OTG モードをサポートしているほか、+1.8V 向けの ULPI インターフェイスでの出力電圧をサポートしています。また、この評価基板は TUSB1210 の任意の実装向けハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TUSB1210 IBIS Model

SLLM184.ZIP (147 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian