ホーム インターフェイス I2C、I3C、SPI の各 IC I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TXE8148

アクティブ

製品詳細

Number of I/Os 48 Features Configuration registers, Fail-safe, Interrupt pin, Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of I/Os 48 Features Configuration registers, Fail-safe, Interrupt pin, Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (DGG) 56 113.4 mm² (14 mm × 8.1 mm)
  • 機能安全対応
  • 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • Low スタンバイ消費電流:6µA (標準値)
  • SPI SCLK 周波数
    • 10MHz (3.3V ~ 5.5V)
    • 5MHz (1.65V ~ 5.5V)
  • SPI デイジー チェーンをサポート
  • バースト モードによる SPI 読み取り / 書き込み
  • 複数ポートを同時に設定するためのマルチポート SPI コマンド
  • IOFF でサポートされている入力ポート ピン
  • アクティブ Low のリセット入力 (RESET)
  • オープン ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (INT)
    • I/O ごとの割り込みマスクおよびステータス
    • ポートごとの割り込みステータス
  • 組込みフェイルセーフ I/O 機能
  • 個別 I/O 構成:
    • 入力および出力機能
    • 極性反転
    • 出力のプッシュプルおよびオープン ドレインの選択
    • プルアップまたはプルダウンの選択を内蔵
    • 最後の I/O 状態を維持するためのバス ホールド機能
    • グリッチ フィルタのイネーブルの選択
  • LED を直接駆動するための 10mA 駆動能力を備えたラッチ付き出力
  • AEC Q100-004 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • 機能安全対応
  • 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • Low スタンバイ消費電流:6µA (標準値)
  • SPI SCLK 周波数
    • 10MHz (3.3V ~ 5.5V)
    • 5MHz (1.65V ~ 5.5V)
  • SPI デイジー チェーンをサポート
  • バースト モードによる SPI 読み取り / 書き込み
  • 複数ポートを同時に設定するためのマルチポート SPI コマンド
  • IOFF でサポートされている入力ポート ピン
  • アクティブ Low のリセット入力 (RESET)
  • オープン ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (INT)
    • I/O ごとの割り込みマスクおよびステータス
    • ポートごとの割り込みステータス
  • 組込みフェイルセーフ I/O 機能
  • 個別 I/O 構成:
    • 入力および出力機能
    • 極性反転
    • 出力のプッシュプルおよびオープン ドレインの選択
    • プルアップまたはプルダウンの選択を内蔵
    • 最後の I/O 状態を維持するためのバス ホールド機能
    • グリッチ フィルタのイネーブルの選択
  • LED を直接駆動するための 10mA 駆動能力を備えたラッチ付き出力
  • AEC Q100-004 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能

TXE8148 デバイスは、4 線式シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) プロトコル用の汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張を提供し、1.65V ~ 5.5V VCC 動作用に設計されています。SPI プロトコルは、標準的なポイント ツー ポイント通信と、複数の TXE8148 のデイジーチェーン接続の両方をサポートしています。

このデバイスは、3.3V ~ 5.5V の 10MHz と 1.65V ~ 5.5V の 5MHz の SPI 周波数をサポートしています。TXE8148 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、プッシュ ボタン、LED、ファンなどに I/O を追加する必要がある場合に、簡単な設計として使用できます。

TXE8148 には、速度、消費電力、EMI に関して I/O 性能を向上させる追加機能を備えた 6 つの I/O ポートが付いており、各ポートには 8 つの IO が搭載されています。これには、I/O ごとに設定可能なオープン ドレインまたはプッシュプル出力、設定可能なプルアップおよびプルダウン抵抗、バス ホールド機能を備えたラッチ可能な入力、マスカブル割り込み、割り込みステータス レジスタ、FAIL-SAFE ピンによって有効化されるフェイルセーフ レジスタ モードが含まれます。

TXE8148 デバイスは、4 線式シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) プロトコル用の汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張を提供し、1.65V ~ 5.5V VCC 動作用に設計されています。SPI プロトコルは、標準的なポイント ツー ポイント通信と、複数の TXE8148 のデイジーチェーン接続の両方をサポートしています。

このデバイスは、3.3V ~ 5.5V の 10MHz と 1.65V ~ 5.5V の 5MHz の SPI 周波数をサポートしています。TXE8148 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、プッシュ ボタン、LED、ファンなどに I/O を追加する必要がある場合に、簡単な設計として使用できます。

TXE8148 には、速度、消費電力、EMI に関して I/O 性能を向上させる追加機能を備えた 6 つの I/O ポートが付いており、各ポートには 8 つの IO が搭載されています。これには、I/O ごとに設定可能なオープン ドレインまたはプッシュプル出力、設定可能なプルアップおよびプルダウン抵抗、バス ホールド機能を備えたラッチ可能な入力、マスカブル割り込み、割り込みステータス レジスタ、FAIL-SAFE ピンによって有効化されるフェイルセーフ レジスタ モードが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXE8148 48 ビット SPI バス I/O エクスパンダ (割り込み出力、リセット入力、 I/O 構成レジスタ付き) PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/20
アプリケーション・ノート TXE シリーズ 16/24/48 ビット SPI 制御 I/O エクスパンダ、フェイル セーフ アプリケーション PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/24
アプリケーション・ノート TXE81xx-Q1 GPIO エクスパンダとの SPI デイジーチェーン接続 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/13
機能安全情報 TXE8148 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/05/08
アプリケーション・ノート TXE81XX SPI I/O エクスパンダ ファミリのプログラム方法 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/09
アプリケーション概要 SPI バスの理解 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

IO-EXP-ADAPTER-EVM — IO エクスパンダ アダプタの評価基板

IO-EXP-ADAPTER-EVM は、テストとデバッグの目的で、4 つの個別 PCB に分割することができる評価基板です。IO-EXP-ADAPTER-EVMは、I2C と SPI 向けの各 IO エクスパンダ製品ラインアップから、多様なパッケージ タイプをサポートしています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TXE81XXEVM — TXE81XX 評価基板

TXE81XXEVM を使用すれば、SPI I/O エクスパンダの TXE81XX ファミリを評価できます。この評価基板(EVM)は、リード付きパッケージ タイプ DGS(24 と 32)、DGG(56)内で TXE8116、TXE8124、TXE8148(それぞれ 16 ビット、24 ビット、48 ビット)をサポートしています。この評価基板(EVM)を使用すれば、多くのテスト ポイントやヘッダにアクセスでき、それぞれのエクスパンダが提供する大量の I/O が付属しています。オスとメスのそれぞれのヘッダ タイプを混在させているため、容易にシャント接続が可能です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (DGG) 56 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ