LEADLESS-ADAPTER1

LEADLESS-ADAPTER1

Haga su pedido ahora

Información general

La placa EVM-LEADLESS1 permite realizar pruebas rápidas y prototipado de los encapsulados sin plomo habituales de TI.  La placa tiene huellas para convertir los encapsulados de montaje en superficie DRC, DTP, DQE, RBW, RGY, RSE, RSV, RSW, RTE, RTJ, RUK, RUC, RUG, RUM, RUT y YZP de TI a cabezales DIP con espaciamiento de 100 mil.

Funciones
  • Pruebas rápidas de los encapsulados de montaje en superficie de TI. 
  • Permite conectar los encapsulados de montaje en superficie a una placa de pruebas con espaciamiento de 100 mil. 
  • Compatible con los 16 encapsulados sin plomo más populares de TI en un solo panel.
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
SN74AUC1G66 — Interruptor analógico de 2.5 V, 1:1 (SPST), de 1 canales SN74AUC2G53 — Interruptor analógico de 2.5 V, 2:1 (SPDT) y de 1 canal SN74AUC2G66 — Interruptor analógico de 2.5 V, 1:1 (SPST), de 2 canales SN74LV4051A — Multiplexor analógico de 5 V, 8:1 y 1 canal SN74LV4052A — Multiplexor analógico de 5 V, 4:1 y 2 canal SN74LV4053A — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 3 canales SN74LVC1G3157 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 1 canales SN74LVC1G66 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), de 1 canales SN74LVC2G53 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y de 1 canal SN74LVC2G66 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), de 2 canales TMUX1101 — Interruptor de precisión (activo alto) de un canal, 5 V y 1:1 (SPST) con corriente de fuga en est TMUX1102 — Interruptor de precisión (activo bajo) de un canal, 5 V y 1:1 (SPST) con corriente de fuga en est TMUX1104 — Multiplexor de precisión de un canal, 5 V y 4:1 con corriente de fuga en estado ON de 3 pA TMUX1108 — Multiplexor precisión, 1 canal, 5 V, ±2.5 V, 8:1, corriente de filtración estado encendido de 3 pA TMUX1109 — Multiplexor de precisión de 2 canales, 5 V, ±2.5 V y 4:1 con corriente de fuga en estado ON de 3 pA TMUX1111 — Interruptor de precisión (4 activos bajos) de 4 canales, 5 V y 1:1 (SPST) con corriente de fuga en e TMUX1112 — Interruptor de precisión (4 activos altos) de 4 canales, 5 V y 1:1 (SPST) con corriente de fuga en e TMUX1113 — Interruptor de precisión (2 activos bajos, 2 activos altos) de 4 canales, 5 V, 1:1 (SPST) y 3 pA TMUX1119 — Multiplexor de precisión de un canal, 5 V y 2:1 (SPDT) con corriente de fuga en estado ON de 3 pA TMUX1208 — Multiplexor analógico de un canal, 5 V, 8:1, con lógica compatible de 1.8 V TMUX1208-Q1 — Multiplexor analógico, automotriz, 1 canal, 5 V, 8:1, lógica compatible de 1.8 V TMUX1209 — Multiplexor analógico de 2 canales, 5 V, 4:1, con lógica compatible de 1.8 V TMUX5508 — Multiplexor analógico de un canal, 44 V, 8:1, con lógica de 1.8 V TMUX5509 — Multiplexor analógico de dos canales, 44 V, 4:1, con lógica de 1.8 V TMUX6201 — 36 V, inmune a bloqueos, 1:1 (SPST) Interruptor de precisión de 1 canal con lógica de 1.8 V (activac TMUX6202 — Interruptor de precisión de 1 canal, 36 V, con inmunidad al bloqueo, 1:1 (SPST) con lógica de 1.8 V TMUX6219 — Multiplexor de 36 V, bajo RON, 2:1 y 1 canal con control lógico de 1.8 V TMUX6234 — Interruptores de precisión de 36 V, bajo RON, 2:1 (SPDT) y 4 canales, con inmunidad de bloqueo y lóg TMUX6236 — Interruptor de precisión de 36 V, bajo RON, 2:1 unipolar de doble tiro (SPDT) y dos canales, con inm TMUX7201 — Interruptor de precisión de un, 44 V, inmune a bloqueos, 1:1 (SPST) con lógica de 1.8 V (activación TMUX7202 — Interruptor de precisión, 1 canal, 44 V, inmune a bloqueos, 1:1 (SPST), lógica de 1.8 V (activación TMUX7209 — Multiplexor de precisión de 44 V, 4:1 y 2 canales con inmunidad de bloqueo y lógica de 1.8 V TMUX7212M — Multiplexor de precisión de 44 V, bajo RON, 1:1 (SPST) y cuatro canales con lógica de 1.8 V y temper TMUX7219 — Interruptor de precisión (SPDT) de 44 V y 2:1 con inmunidad de bloqueo y lógica de 1.8 V TMUX7234 — Multiplexor de precisión 2:1 de 4 canales, 44 V, inmune al bloqueo, con lógica de 1.8 V TMUX7236 — Interruptor de precisión de 44 V, bajo RON, 2:1 unipolar de doble tiro (SPDT) y dos canales, con TMUX7308F — Multiplexores protegidos contra fallas de ±60 V, 8:1 y un canal, con lógica de 1.8 V TMUX7309F — Multiplexor de 2 canales, 4:1, ±60 V, protegido contra fallos, lógica 1.8 V, inmunidad al bloqueo TMUX7348F — Multiplexores 8:1 protegidos contra fallos de ±60 V con umbral de fallo, inmunidad de bloqueo y lógi TMUX7349F — Multiplexores dobles 4:1 protegidos contra fallos de ±60 V con umbral de fallo, inmunidad de bloqueo TMUX7411F — Interruptores protegidos contra fallos de ±60 V, 1:1 (SPST) y 4 canales con lógica de 1.8 V (4 activ TMUX7412F — Interruptores protegidos contra fallas de ±60 V, 1:1 (SPST) y cuatro canales con lógica de 1.8 V (cu TMUX7413F — Interruptores protegidos contra fallas de ±60 V, 1:1 (SPST) y cuatro canales con lógica de 1.8 V (2 TMUX7436F — Multiplexor doble 2:1 con protección contra fallos de ±60 V, inmunidad al bloqueo y lógica de 1.8 V TMUX7462F — Protector protegido contra fallas de ±60 V y cuatro canales, con inmunidad de bloqueo, umbral de fal TMUX7612 — Multiplexor de precisión de 4 canales de 50 V, RON de 1.3Ω, 1:1 (SPST) con control lógico de 1.8 V TS3A225E — Interruptor de toma de audio de 100 mΩ con micrófono autónomo y detección de tierra TS3A24157 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 2 canales, 0.65 Ω Ron TS3A24159 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 2 canales, 0.3 Ω Ron y lógica compatible de 1.8 V TS3A26746E — Interruptor de cruce de 80 mΩ, 3.3 V, 2 × 2 para aplicaciones de audio TS3A44159 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 4 canales, 0.4 Ω Ron TS3A4751 — Interruptor analógico de 3.3 V, 1:1 (SPST), de 4 canales, 0.9 Ω Ron y lógica compatible de 1.8 V TS3A5017 — Multiplexor analógico de uso general de 3.3 V, 4:1 y 2 canales TS3A5017-Q1 — Multiplexor analógico, automotriz, 2 canales, 3.3 V, 4:1, protección contra apagado TS3A5018 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 4 canales TS3A5223 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 2 canales, 0.45 Ω Ron y lógica compatible de 1.0 V TS3DS10224 — Multiplexor analógico de 2 canales diferencial 2:1, 3.3 V, monocanal diferencial 4:1 TS5A1066 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), de 1 canales TS5A2066 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), de 2 canales TS5A21366 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), de 2 canales, 0.75 Ω Ron y lógica compatible de 1.8 V TS5A22362 — Interruptor analógico, 0.65 V, 2:1 (SPDT), 2 canales, 0.65 Ω Ron, capacidad para señales negativas TS5A22364 — Interruptor analógico, 5 V, 2:1 (SPDT), 2 canales, 0.65 Ω Ron, capacidad para señales negativas TS5A23157 — Interruptor analógico de dos canales de 5 V, 2:1 (SPDT) TS5A23159 — Interruptor analógico, 2 canales, 5 V, 2:1 (SPDT), Ron de 1 Ω, protección contra apagado TS5A23166 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), 2 canales, activa alta, Ron de 0.9 Ω TS5A23167 — Interruptor analógico de 2 canales, 5 V, 1:1 V (SPST), activo bajo, Ron de 0.9 Ω TS5A3153 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 1 canales, 1 Ω Ron TS5A3154 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y de 1 canal TS5A3157 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y de 1 canal TS5A3159A — Interruptor analógico, 1 canal, 5 V, 2:1 (SPDT), Ron de 1 Ω, protección contra apagado TS5A3166 — Interruptor analógico de 1 canal, 5 V, 1:1 V (SPST), activa alta, Ron de 0.9 Ω TS5A3167 — Interruptor analógico de 1 canales, 5 V, 1:1 V (SPST), activo bajo, Ron de 0.9 Ω TS5A3359 — Multiplexor analógico de canal único 3:1 (SP3T) de 5 V con resistencia en conducción de 1 Ω TS5A6542 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), 1 canal, 0.75 Ω Ron, conversión de lógica de entrada

 

Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
SN74CB3Q3251 — Interruptor de bus FET de uso general de 1 canal y 3.3 V, 8:1 SN74CB3Q3253 — Interruptor de bus FET de 2 canales y 3.3 V, 4:1 SN74CB3Q3257 — Interruptor de bus FET de uso general de 4 canales y 3.3 V, 2:1 (SPDT) SN74CBT3251 — Interruptor de bus FET de uso general de 1 canal y 5 V, 8:1 SN74CBT3253 — Multiplexor analógico de 5 V, 4:1, 2 canales con entradas TTL SN74CBT3253C — Interruptor de bus FET de 5 V, 4:1 y 2 canales con protección contra subdisparo de –2 V SN74CBT3257 — Interruptor analógico de uso general de 1 canal y 5 V, 2:4 (SPDT) SN74CBT3257C — Interruptor de bus FET de 5 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con protección contra subdisparo de –2 V SN74CBTLV3251 — Multiplexor analógico de 1 canal de 3.3 V, 8:1 SN74CBTLV3253 — Multiplexor analógico de 2 canales de 3.3 V, 4:1 SN74CBTLV3253-Q1 — Multiplexor analógico 4:1 de 2 canales y 3.3 V para automoción SN74CBTLV3257 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con modo de apagado parcial TMUX136 — Interruptor analógico de 2 canales, 2:1 (SPDT), con capacitancia en estado activo de 1.4 pF, 3.3 V y TMUX1511 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST) y 4 canales con protección contra desconexión y lógica de e TMUX154E — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT) y 2 canales, con capacitancia en estado ON de 7.5 pF y pr TMUX1574 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con protección contra desconexión y lógica de e TS3L100 — Interruptor LAN de 4 canales y 3.3 V, 2:1 (SPDT) TS3L110 — Interruptor LAN 10/100 de 4 canales Base-T de 3.3 V, 2:1 (SPDT) TS3V330 — Interruptor de video de 4 canales y 3.3 V, 2:1 (SPDT) TS3V340 — Interruptor de video de 4 canales y 3.3 V, 2:1 (SPDT), con resistencia de conexión plana TS5V330 — Interruptor de video de 4 canales y 5 V, 2:1 (SPDT)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Adaptador de interfaz

EVM-LEADLESS1 — Surface Mount to DIP Header Adapter for Quick Testing of TIs 6,8,10,12,14,16, and 20 Pin Leadless Packages

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

EVM-LEADLESS1 — Surface Mount to DIP Header Adapter for Quick Testing of TIs 6,8,10,12,14,16, and 20 Pin Leadless Packages
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
* EVM User's guide EVM-LEADLESS1 User's Guide 24/01/2018
Certificado EVM-LEADLESS1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos