CAN 收發器
利用 3.3V 與 5V CAN 收發器將網路最佳化,並提升資料可靠性與系統性能
依類別瀏覽
透過彈性資料速率 (CAN FD) 與訊號改善功能通訊,讓控制器區域網路 (CAN) 達到領先業界的性能,享有可靠的保護及通過認證的電磁相容性 (EMC) 運作。透過支援多種 CAN 標準、業界標準針腳配置與多種封裝選項,我們的 3.3V 與 5V CAN 匯流排收發器產品組合可在汽車與工業網路中,更快、更遠且更可靠地傳輸更多資料。我們的新一代 3.3V CAN 收發器在 5V CAN 匯流排上完全互通,可讓您靈活地將子系統最佳化,以節省更多成本與空間。
依類型選擇
架構
3.3V 及 5V CAN 收發器
特色
隔離式 CAN 收發器
LIN 收發器
系統基礎晶片 (SBC)
探索 CAN 通訊協定
採用 3.3V 供電的 CAN 收發器,簡化電源供應設計
我們的 3.3V CAN 收發器可提升設計的電源效率,同時省去對獨立 5V 電源供應器的需求,進而節省電路板空間。這些裝置具備高達 5Mbps 的資料速度及可靠的匯流排故障防護,也可完全與 5V CAN 收發器互通操作,提供彈性並可與其他 CAN 系統順暢整合。
我們最新一代的汽車級 3.3V CAN 收發器是首部符合國際電子電機委員會 62228 汽車電磁相容性 (EMC) 規範的產品,讓 3.3V CAN 可同時支援汽車與工業應用。
利用完全可互通且符合 EMC 規範的 3.3V CAN 收發器簡化汽車介面設計
使用 3.3V CAN 收發器,在工業系統中實現可靠的資料傳輸
How Automotive-Qualified Electromagnetic-Compliant 3.3V CAN FD Transceivers Improve ECU Performance (Rev. A)
Featured products for 3.3V CAN
運用我們的 5V CAN 收發器輕鬆因應設計挑戰
我們的 5V CAN 收發器產品組合,可協助您滿足現代汽車與工業網路對提升頻寬、效率與安全的需求。我們的產品組合提供高達 5Mbps 的資料速率、高匯流排故障保護裝置、雙通道裝置、自我供電裝置、,支援控制器的裝置,以及可透過抑制接腳喚醒整個系統的裝置。
我們的 5V CAN 收發器提供標準 8 與 14 接腳配置,以及節省空間的小型電晶體封裝。如此廣泛的裝置可支援多種設計拓撲,並提升效率與可靠性。
Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B)
Featured products for 5V CAN
運用 CAN 訊號改善功能釋放複雜網路拓撲
運用我們的 CAN 訊號改善功能收發器提升速度,不僅無須犧牲資料可靠性,更支援高達 8Mbps 的資料速率。這些裝置可消除 CAN 傳輸顯性轉隱性邊緣的振鈴,確保複雜網路拓撲中的訊號可靠性。
CAN FD 訊號改善功能裝置與我們的非訊號改善功能 5V CAN 收發器直接相容,讓設計人員無須設計新網路即可升級現有拓撲。這些裝置完全相容於目前的國際標準化組織 11898-2:2024 標準,並向後相容於自動化 601-4、傳統 CAN 和 CAN FD 規格中的 CAN。
Featured products for CAN SIC
透過鎖定喚醒 CAN 節點最佳化功耗
我們的 CAN 收發器具備部分連網功能,可根據程式化喚醒模式鎖定喚醒個別收發器,以節省電力。此功能可讓數量較少的 CAN 節點維持主動狀態,而其餘節點則維持低功率狀態。TCAN1146-Q1 和 TCAN1576-Q1 包含匯流排故障診斷和監視計時器,讓您的系統更加安全可靠。
這些裝置具備搭載標準 CAN 與 CAN 訊號改善功能選項,並可搭配其他類型的 CAN 收發器使用,因此僅在特定節點具有靈活性並可節省電力。
How selective wake CAN transceivers enable lower power consumption in automotive d
How Selective Wake Enables Partial Networking (Rev. B)
Featured products for 具部分連網功能的 CAN
指令回應器網路架構
CAN FD Light (ISO 11898-1:2024) 可讓 CAN 匯流排網路搭配指令回應器架構運作,從而使得設計人員可將微控制器 (MCU) 從邊緣節點移除。在此方法中,指令器中的單一 MCU 負責管理通訊並觸發無 MCU 回應器節點上的動作,這些節點可與傳統 CAN FD 裝置共存於同一匯流排上。CAN FD Light 減少了 MCU 和相關軟體的數量,從而降低了系統複雜性和成本。
優點:
- 減少系統所需的 MCU 數量
- 降低邊緣節點的軟體需求
- 可實現無 MCU 回應器的節點,以實現更簡單的邊緣設計
- 與 CAN 和 CAN FD 網路相容
Featured products for CAN FD Light 裝置
支援高頻寬通訊並提高網路效率
CAN XL 收發器符合 ISO 11898-1:2024 標準,可透過大幅提高資料傳輸速率和酬載大小,支援每個訊框最高 2048 位元組和高達 20Mbps 的資料傳輸速率,擴展傳統 CAN 和 CAN FD 的功能。這可提升大型資料區塊的傳輸效率、降低負擔,並改善時間同步能力,同時維持 CAN 通訊協定的高可靠性,以及仲裁與故障隔離機制。透過減少訊息分段需求,CAN XL 可提升整體網路效率、降低匯流排使用率,並提供更可預測的延遲表現,確保高優先級訊息即使在高資料負載情況下也能及時傳輸。這些功能使 CAN XL 非常適合各種架構和骨幹