I2C 與 SPI 通用 I/O (GPIO)

以小型封裝提供更多系統 I/O 

parametric-filter檢視所有產品
我們的 I2C 通用 I/O (GPIO) 擴展器產品組合可幫助您增加可用系統 I/O 數量,讓您可擴充微控制器 I/O 功能,並可實現 I2C 鍵盤掃描器和 LED 驅動器設計。

精選 I2C GPIO

TXE8124
I2C 與 SPI 通用 I/O (GPIO)

具有中斷、重設及 I/O 可配置暫存器的 24 位元 SPI 匯流排 I/O 擴展器

約略價格 (USD) 1ku | 0.473

TCA9536-Q1
I2C 與 SPI 通用 I/O (GPIO)

具有設定暫存器和中斷功能的車用 4 位元 I²C 和 SMBus I/O 擴展器

約略價格 (USD) 1ku | 0.579

TXE8116
I2C 與 SPI 通用 I/O (GPIO)

具有中斷、重設及 I/O 可配置暫存器的 16 位元 SPI 匯流排 I/O 擴展器

約略價格 (USD) 1ku | 0.419

TCA9539A-Q1
I2C 與 SPI 通用 I/O (GPIO)

具有中斷、重設及配置暫存器的車用 16 位元 1.65 至 5.5V I²C/SMBus I/O 擴展器

約略價格 (USD) 1ku | 0.887

TCAL9539R
I2C 與 SPI 通用 I/O (GPIO)

具中斷、重設及進階黏著暫存器的 16 位元 I2C/SMBus I/O 擴展器

約略價格 (USD) 1ku | 0.735

TXE8124-Q1
I2C 與 SPI 通用 I/O (GPIO)

具有中斷、重設及 I/O 可配置暫存器的車用 24 位元 SPI 匯流排 I/O 擴展器

約略價格 (USD) 1ku | 0.558

為何選擇我們的 I2C GPIO 裝置?

checkmark

具競爭力的功能

尋找多種可強化或符合您設計需求的功能,如通道數 (4 至 24)、封裝尺寸與電壓供應電壓範圍 (1.08 V 至 6 V)。

checkmark

安全運作和保護

將 I/O 整合在您的設計中,並了解其將在 ESD 保護、寬廣溫度範圍(-40°C 至 125°C)及安全濾波器(遮罩中斷)下運作。

checkmark

實現最佳電源與成本

在我們的 GPIO 產品組合中,選擇與尋找能夠降低電源關鍵系統電流消耗,並可節省電路板空間的解決方案 (X2QFN 封裝)。

技術資源

Application note
Application note
I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A)
了解通電背板的 I2C 熱插入/熱插拔、使用者可能面臨的潛在問題,以及部分裝置如何為熱插入應用增加安全層。  
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
在 I2C 設計中,上拉電阻器必須與電源供應連接才能進行通訊。閱讀本文尋找適用您設計的簡易上拉電阻計算。 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Features of TCAL Agile I/O Expanders
了解 TCAL 敏捷式 I/O 擴展器的廣泛功能,以及使用 TCAL 版本比舊 TCA 版本更有優勢。
document-pdfAcrobat PDF

設計與開發資源

設計工具
I2C 設計工具
使用 I2C 設計工具快速解決 I2C 設計中在定址、電壓位準和頻率方面的衝突。輸入主裝置和從屬裝置的參數,自動產生 I2C 樹狀結構,或輕鬆建置自訂解決方案。此工具將協助設計人員節省時間並符合 I2C 標準,提供關於偵錯缺失確認、選擇上拉電阻以及滿足 I2C 匯流排最大電容負載的指導。 
開發板
IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 擴展器評估模組

IO 擴展器評估模組 (EVM) 可讓您評估 TI 的 SMBus 與 I2C IO 擴展器線路裝置產品組合。TCA6424ATCA9539 都安裝在電路板上。24 針腳 TSSOP 元件封裝還支援 TCA6408ATCA6416ATCA9534TCA9534ATCA9535TCA9538, TCA9554TCA9554ATCA9555

模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)