JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|
電源電圧 (VM) | -0.3 | 50 | V |
チャージ・ポンプ電圧 (VCP、CPH) | -0.3 | VVM + 5.75 | V |
チャージ・ポンプ負スイッチング・ピン (CPL) | -0.3 | VVM | V |
nSLEEP ピン電圧 (nSLEEP) | -0.3 | VVM | V |
内部レギュレータ電圧 (DVDD) | -0.3 | 5.75 | V |
外部ロジック電源 (VCC) | -0.3 | 5.75 | V |
制御ピン電圧 | -0.3 | 5.75 | V |
リファレンス入力ピン電圧 (VREF) | -0.3 | 5.75 | V |
PGNDx から GND への電圧 | -0.5 | 0.5 | V |
PGNDx から GND への電圧、1μs 未満 | -2.5 | 2.5 | V |
オープン・ドレイン出力電流 (nFAULT、nHOME) | 0 | 10 | mA |
連続出力ピン電圧 (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | -1 | VVM + 1 | V |
出力ピン電圧 (過渡 100ns) (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | -3 | VVM + 3 | V |
ピーク駆動電流 (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | 内部的に制限 | A | |
動作時の周囲温度、TA | -40 | 125 | ℃ |
動作時の接合部温度、TJ | -40 | 150 | ℃ |
保存温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |