JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
DRV8452 は、4.5V~48V の入力電圧電源 (VM) で動作するように設計されています。
VM 定格の 0.01μF セラミック・コンデンサを DRV8452 の VM ピンの近くに配置する必要があります。
また、バルク・コンデンサを VM に接続する必要があります。