JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
図 7-110 に、SS_CTRL5 レジスタを示し、表 7-95 に、このレジスタのフィールドの説明を示します。
読み出し / 書き込み
「レジスタ・マップ表」に戻ります
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
SS_THR[7:0] | |||||||
R/W-11111111b |
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-0 | SS_THR[7:0] | R/W | 11111111b | デバイスがサイレント・ステップ減衰モードから、DECAY ビットによってプログラムされた別の減衰モードに遷移する周波数をプログラムします。この周波数は、正弦波電流波形の周波数に相当します。
|
SS_THR を 00000000b に設定しないでください。