外部電圧を VCC ピンに印加することで、内部ロジック回路に電力を供給することができます。VCC ピンの電圧は 3.05V~5.5V の間で適切にレギュレーションする必要があります。外部電源が利用できない場合、VCC ピンをデバイスの DVDD ピンに接続する必要があります。 VCC から電力を供給するとき、内部ロジック・ブロックは VM 電源レールから電力を消費しないため、DRV8452 の電力損失を低減できます。これは、高電圧アプリケーションや、熱条件が重要な場合に非常に有益です。0.1μF のセラミック・コンデンサを使用して、VCC ピンをグランドにバイパスします。