JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
フォルト | 条件 | 構成 | 異常通知 | H ブリッジ | チャージ・ポンプ | インデクサ | ロジック | 復帰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM 低電圧 (UVLO) | VM < VUVLO | — | nFAULT / SPI | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル | リセット | VM > VUVLO |
VCP 低電圧 (CPUV) | VCP < VCPUV | — | nFAULT / SPI | ディセーブル | 動作 | 動作 | 動作 | VCP > VCPUV |
ロジック電源 POR | VCC < VCCUVLO | — | SPI | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル | リセット | VCC > VCCUVLO |
過電流 (OCP) | IOUT > IOCP | OCP_MODE = 0b / ENABLE = ハイ・インピーダンス | nFAULT / SPI | ディセーブル | 動作 | 動作 | 動作 | ラッチ:CLR_FLT / nSLEEP リセット・パルス |
OCP_MODE = 1b / ENABLE = 1 | nFAULT / SPI | ディセーブル | 動作 | 動作 | 動作 | 自動リトライ:tRETRY | ||
開放負荷 (OL) | 負荷が検出されない | OL_MODE = 1b / ENABLE = 1 | nFAULT / SPI | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 | 自動 |
OL_MODE = 0b / ENABLE = ハイ・インピーダンス | nFAULT / SPI | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 | ラッチ:CLR_FLT / nSLEEP リセット・パルス | ||
ストール検出 (STALL) | モーターのストール / 停止 | STL_REP = 0b | SPI | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 | CLR_FLT / nSLEEP リセット・パルス |
STL_REP = 1b | nFAULT / SPI | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 | |||
過熱警告 (OTW) | TJ > TOTW | TW_REP = 1b | nFAULT / SPI | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 | 自動:TJ < TOTW - THYS_OTW |
TW_REP = 0b | SPI | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 | |||
サーマル・シャットダウン (OTSD) | TJ > TOTSD | OTSD_MODE = 0b / ENABLE = ハイ・インピーダンス | nFAULT / SPI | ディセーブル | ディセーブル | 動作 | 動作 | ラッチ:CLR_FLT / nSLEEP リセット・パルス |
OTSD_MODE = 1b / ENABLE = 1 | nFAULT / SPI | ディセーブル | ディセーブル | 動作 | 動作 | 自動:TJ < TOTSD - THYS_OTSD |