JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
フル・ブリッジに接続されたモータの電流経路は、一方のハーフ・ブリッジのハイサイド FET と、他方のハーフ・ブリッジのローサイド FET を通ります。導通損失 (PCOND) は、Equation16 に示すように、モータの RMS 電流 (IRMS)、ハイサイド・オン抵抗 (RDS(ONH))、ローサイド・オン抵抗 (RDS(ONL)) で決まります。
表 8-1 に示されている代表的なアプリケーションの導通損失は、Equation17 で計算されます。
この電力の計算値は、ハイサイド FET とローサイド FET のオン抵抗に大きな影響を与えるデバイス温度に大きく影響されます。より精密に計算するには、FET のオン抵抗のデバイス温度に対する依存性を考慮します。