JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
nFAULT ピンはオープンドレインの出力を持っているため、5V、3.3V、1.8V のいずれかの電源にプルアップする必要があります。電源投入後に nFAULT ピンは High になります。フォルトが検出されたとき、nFAULT ピンはロジック High になります。5V にプルアップする場合、nFAULT ピンから抵抗を介して DVDD ピンに接続できます。3.3V または 1.8V にプルアップする場合、外部電源を使う必要があります。