JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
図 7-99 に ATQ_CTRL12 レジスタを示し、表 7-83 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
読み出し / 書き込み
「レジスタ・マップ表」に戻ります
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
ATQ_TRQ_MAX[7:0] | |||||||
R/W-11111111b |
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-0 | ATQ_TRQ_MAX[7:0] | R/W | 11111111b | 自動トルクがイネーブルのときの最大コイル電流。 |