JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VVM | 通常 (DC) 動作の電源電圧範囲 | 4.5 | 48 | V |
VI | ロジック・レベル入力電圧 | 0 | 5.5 | V |
VVCC | VCC ピン電圧 | 3.05 | 5.5 | V |
VREF | リファレンス電圧 (VREF) | 0.05 | 3.3 | V |
ƒSTEP | 適用される STEP 信号 (STEP) | 0 | 100 (1) | kHz |
IFS | DDW パッケージ (xOUTx) を使用したモーターのフルスケール電流 | 0 | 5 (2) | A |
IFS | PWP パッケージでのモーターのフルスケール電流 (xOUTx) | 0 | 4 (2) | A |
IRMS | DDW パッケージ (xOUTx) を使用したモーターの RMS 電流 | 0 | 3.5 (2) | A |
IRMS | PWP パッケージでのモーターの RMS 電流 (xOUTx) | 0 | 2.8 (2) | A |
TA | 動作時周囲温度 | -40 | 125 | ℃ |
TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 150 | ℃ |