JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
適切なローカル・バルク容量の確保は、モーター駆動システムの設計で重要な要素の 1 つです。一般に、バルク容量が大きいほど利点がありますが、コストと物理的なサイズが増加します。
必要なローカル容量は、次のようなさまざまな要因で決まります。
電源とモーター駆動システムとの間のインダクタンスにより、電源からの電流が変化できる速度が制限されます。ローカル・バルク容量が小さすぎる場合、システムはモーターからの過剰な電流要求やダンプによる電圧変動の影響を受けます。十分なバルク容量を使うことで、モーターの電圧は安定し、大電流を素早く供給できます。
データシートには一般に、推奨値が記載されていますが、バルク・コンデンサの容量が適切かどうかを判断するには、システム・レベルのテストが必要です。
モーターが電源にエネルギーを伝達する場合のマージンを確保するため、バルク・コンデンサの定格電圧は動作電圧より高くする必要があります。