JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
DRV8452 は、広い電圧範囲、大電力、高性能のステッパ・モーター・ドライバです。このデバイスは最大 48V の電源電圧をサポートし、100mΩ の HS + LS オン抵抗を持つ MOSFET を内蔵しているため、最大 5A の電流を供給できます。
自動トルク機能により、負荷トルクに応じて電流を調整することで、効率が向上します。静止電力節約モードにより、モーターの保持状態での電力損失が低減されます。サイレント・ステップにより、低速および静止時にノイズのない動作が保証されます。電流検出機能を内蔵しており、外付けの検出抵抗が不要になるため、PCB の面積とコストを削減できます。内蔵のインデクサは最大 1/256 のマイクロステッピングをサポートし、自動マイクロステッピング・モードで入力ステップ信号を補間することにより、コントローラのオーバーヘッドを低減します。センサレスのストール検出により、システムでのエンド・ストップが不要になります。このデバイスは、他の保護および診断機能をサポートしており、堅牢で信頼性の高い動作を実現します。
DRV8452 は、最小限の調整で機能を構成できます。外付け FET ドライバよりも高い電力密度をサポートし、PCB 面積が小さくなっています。高いエネルギー効率と、高精度でノイズのない動作により、DRV8452 は高性能ステッパ・システムに理想的な選択肢です。
部品番号 | インターフェイス | パッケージ(1) | 本体サイズ |
---|---|---|---|
DRV8452DDWR | SPI または H/W | HTSSOP (44) | 14 × 6.1mm |
DRV8452SPWPR | SPI | HTSSOP (28) | 9.7 × 4.4mm |
DRV8452PWPR | H/W | HTSSOP (28) | 9.7 × 4.4mm |