JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
図 7-66 に CTRL6 レジスタを示し、表 7-47 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
読み出し / 書き込み
「レジスタ・マップ表」に戻ります
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RC_RIPPLE[1:0] | DIS_SSC | TRQ_SCALE | STALL_TH[11:8] | ||||
R/W-00b | R/W-1b | R/W-0b | R/W-0000b |
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-6 | RC_RIPPLE[1:0] | R/W | 00b | スマート・チューン・リップル制御減衰モードで電流リップルを制御します。
|
5 | DIS_SSC | R/W | 1b | 0b=スペクトラム拡散をイネーブルにします 1b=スペクトラム拡散をディセーブルにします |
4 | TRQ_SCALE | R/W | 0b | 0b=トルク・カウント・スケーリングを適用しません 1b=トルク・カウントは 8 倍されます |
3-0 | STALL_TH[11:8] | R/W | 0000b | ストール・スレッショルドの 4MSB ビット。 |