JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
図 7-60 に DIAG3 レジスタを示し、表 7-40 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
読み出し専用
「レジスタ・マップ表」に戻ります
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RSVD | NHOME | CNT_OFLW | CNT_UFLW | RSVD | NPOR | RSVD | |
R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-00b |
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | RSVD | R | 0b | 予約済み |
6 | NHOME | R | 0b | このビットが「1b」の場合、インデクサがホーム以外の位置にあることを示します。 |
5 | CNT_OFLW | R | 0b | このビットが「1b」の場合、ATQ_CNT が ATQ_UL より大きいことを示します |
4 | CNT_UFLW | R | 0b | このビットが「1b」の場合、ATQ_CNT が ATQ_LL より小さいことを示します |
3 | RSVD | R | 0b | 予約済み |
2 | NPOR | R | 0b |
|
1-0 | RSVD | R | 00b | 予約済み |