自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 |
---|
VDD | 電源電圧 | 8 | 12 | 16 | V |
VEN、VHI、VLI | 入力電圧 | 0 | | VDD | |
VLO | ローサイド出力電圧 | 0 | | VDD | |
VHO | ハイサイド出力電圧 | VHS | | VHB | |
VHS | HS の電圧(1) | –8 | | 100 | V |
HS の電圧 (パルス < 100ns)(1) | –12 | | 100 |
VHB | HB の電圧 | VHS + 8 | | VHS+16 | V |
Vsr | HS の電圧スルーレート | | | 50 | V/ns |
TJ | 動作時接合部温度 | -40 | | 140 | ℃ |
(1) VHB-HS < 16V (HS を基準とした HB の電圧は16V 未満とする必要があります)