JAJSKX3A December 2020 – May 2022 UCC27289
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VDD | 電源電圧 | –0.3 | 20 | V | |
VEN、VHI、VLI | EN、HI、LI の入力電圧 | -5 | 20 | V | |
VLO | LO の出力電圧 | DC | –0.3 | VDD + 0.3 | V |
パルス < 100ns(3) | -2 | VDD + 0.3 | |||
VHO | HO の出力電圧 | DC | VHS – 0.3 | VHB + 0.3 | V |
パルス < 100ns(3) | VHS – 2 | VHB + 0.3 | |||
VHS | HS の電圧 | DC | -10 | 100 | V |
パルス < 100ns(3) | -14 | 100 | |||
VHB | HB の電圧 | -0.3 | 120 | V | |
VHB-HS | HS を基準とした HB の電圧 | –0.3 | 20 | V | |
TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 150 | ℃ | |
リード温度 (ハンダ付け、10秒) | 300 | ℃ | |||
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |