JAJSKX3A December 2020 – May 2022 UCC27289
PRODUCTION DATA
出力段は、レベル・シフタ出力からパワー・トレイン内のパワー MOSFET へのインターフェイスです。両方の出力で高いスルーレート、低い抵抗、高いピーク電流能力を実現しているため、パワー MOSFET の効率的なスイッチングが可能です。ローサイド出力段は VSS を基準とし、ハイサイドは HS を基準とします。このデバイスの出力段は堅牢で、100ns にわたって -2V 過渡というような過酷な環境に対応できます。このデバイスは、出力での正の過渡にも耐えられます。このデバイスの出力段は、プルアップ構造を採用しており、パワー・スイッチのターンオン遷移のミラー・プラトー領域において、最も必要なときに最大のピーク・ソース電流を供給します。デバイスの出力プルアップおよびプルダウン構造は、トーテムポール NMOS-PMOS 構造です。